Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для застосування в системах, що вимагають надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на різні конструкції. Корпус виготовлений з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ та вологості. Колесо діаметром 200 мм має поліамідний корпус, що забезпечує легкість конструкції та хорошу хімічну стійкість, при цьому бігова поверхня виконана з матеріалу, ідентичного корпусу колеса для рівномірного розподілу навантаження. Підшипник виконаний з нержавіючої сталі, що запобігає корозії та забезпечує плавне обертання в умовах підвищеної вологості. Загальна висота опори становить 240 мм, що дозволяє використовувати її в різноманітних конфігураціях обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 1000 кг та динамічне навантаження до 500 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця фіксована колісна опора ідеально підходить для візків у системах доставки їжі та кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8478UOD200P63
EAN
4031582333121
Номер матеріалу S4
990065024
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
115 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
500 kg
Статичний Вантажопідйомність
1000 kg
Загальна висота
240 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,99 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
140 mm
Ширина тарілки
115 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
50 mm
Діаметр
200 mm
Ширина тіла
50 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора 200 mm
Поворотний Колісна опора 200 mm
Alpha stainless
8470UOD200P63

Поворотний Колісна опора Alpha stainless оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до обладнання. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі з поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання та довговічність. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліаміду з ідентичністю з корпусом колеса, обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі для мінімального тертя та максимальної ефективності. Загальна висота конструкції становить 240 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 500 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність - 1000 кг. Призначена для використання у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg