Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
EAN:
4031582378061
Номер продукту:
3478UFJ200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевог...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до поверхні. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо складається з поліамідного корпусу та еластичної шини без маркування, вулканізованої для оптимального зчеплення з поверхнею, встановлене на роликовому підшипнику для плавного обертання. Діаметр колеса становить 200 мм, загальна висота опори - 240 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 400 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 800 кг, що робить цю опору ідеальною для важких промислових застосувань.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями