Фіксований Колісна опора 200 mm
Alpha
Номер замовлення:
990004194
EAN:
4031582306521
Номер продукту:
3478PIR200P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 200 мм має корпус з поліпропілену та протектор з литої гуми без маркування, що гарантує стійкість до зносу та хімічного впливу. Опора обладнана роликовим підшипником, який забезпечує плавне обертання та мінімальне тертя під час експлуатації. Загальна висота виробу становить 240 мм, що дозволяє оптимально інтегрувати його в різні конструкції та системи. Статична вантажопідйомність опори складає 410 кг, а динамічна вантажопідйомність становить 205 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить цей виріб придатним для широкого спектра промислових застосувань. Колісна опора Alpha призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції