Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Alpha stainless — фіксована колісна опора, призначена для професійного використання в умовах, що вимагають високої надійності та корозійної стійкості. Опора комплектується прямокутною пластиною для монтажу, виготовленою з нержавіючої сталі важкої конструкції, що забезпечує надійне кріплення та довготривалу експлуатацію. Корпус виконаний з нержавіючої сталі важкої конструкції, що гарантує стійкість до корозії та механічних навантажень у агресивних середовищах. Колесо діаметром 160 мм оснащене роликовим підшипником з нержавіючої сталі, забезпечуючи плавне обертання та мінімальне тертя. Протектор колеса виконаний з поліаміду, що забезпечує оптимальне зчеплення та захист поверхні від пошкоджень. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт призначений для використання у візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
8478UOD160P63
EAN
4031582333084
Номер матеріалу S4
990038020
Основні атрибути
Тип
Фіксований Колісна опора
Загальна ширина
115 mm
ОбВантажопідйомність 4 км/год
400 kg
Статичний Вантажопідйомність
800 kg
Загальна висота
200 mm
Діапазон температур (максимальний)
80 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-25 °C
Загальна вага
1,56 kg
Назва продукту
Alpha stainless
Стандартний
EN12532 - Транспортувальне обладнання
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина
Діаметр отвору планшета
11 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
80 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
105 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
75 mm
Довжина пластини
137 mm
Ширина тарілки
115 mm
Кронштейн
Колір
Нержавіюча сталь
Вила Форма
Широка
Матеріал корпусу
Нержавіюча сталь, важка
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Колесо
Твердість Протектор (D)
75 Прибережна D
Матеріал тіла
Поліамід
Матеріал протектору
Ідентичність з корпусом Колесо
Протектор
40 mm
Діаметр
160 mm
Ширина тіла
40 mm
Вісь
Пригвинчено гайкою
Носіння
Роликовий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Природний білий
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
Колеса з низьким зносом
Довговічні колеса з надзвичайно низьким зносом
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі
Пропустити галерею продуктів

Відповідні товари

Варіанти
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо 160 mm
Alpha stainless
8477UOD160P63

Alpha stainless — поворотна колісна опора із загальне гальмо — призначена для використання в системах, що потребують надійної фіксації та маневреності. Опора комплектується прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує стійке монтування на різні конструкції. Корпус виготовлено з нержавіючої сталі важкої серії, що гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, які дозволяють плавне обертання опори та забезпечують надійну фіксацію в потрібному положенні. Колесо діаметром 160 мм оснащене роликовим підшипником із нержавіючої сталі, що забезпечує довготривалу роботу без обслуговування. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, що гарантує оптимальне зчеплення з поверхнею та зменшує шум під час руху. Загальна висота опори становить 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт знаходить застосування у візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні та транспортному обладнанні.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg
Варіанти
Поворотний Колісна опора 160 mm
Поворотний Колісна опора 160 mm
Alpha stainless
8470UOD160P63

Alpha stainless є поворотною колісною опорою, призначеною для професійного використання у різноманітних промислових застосуваннях. Опора обладнана прямокутною пластиною як елементом кріплення, що забезпечує надійне монтування на мобільне обладнання та транспортні системи. Корпус виготовлено з важкої нержавіючої сталі, яка гарантує довготривалу експлуатацію в агресивних середовищах та забезпечує стійкість до корозії. Поворотний механізм базується на двох м'ячих перегонах, що дозволяє плавне та безперебійне обертання опори в горизонтальній площині. Колесо має діаметр 160 мм і обладнане роликовим підшипником з нержавіючої сталі, що забезпечує високу надійність та довговічність. Протектор колеса виготовлено з поліаміду, який ідентичний за властивостями корпусу колеса, що гарантує оптимальне зчеплення та зносостійкість. Загальна висота опори складає 200 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в існуючі конструкції. Опора розраховується на статичне навантаження до 800 кг та динамічне навантаження до 400 кг при швидкості руху 4 км/год. Продукт ідеально підходить для візків у кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем чистих приміщень, протипожежних технологій, машинобудування та транспортного обладнання.

160 mm
200 mm
400 kg
160 mm
200 mm
400 kg