Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
EAN:
4031582377910
Номер продукту:
3478UEJ160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення до основи. Корпус виготовлено зі сталевого листа важкого типу, що забезпечує високу міцність та довговічність конструкції. Колесо має діаметр 160 мм з корпусом з поліаміду та протектором з еластичної шини чорного кольору, вулканізованої для оптимального зчеплення з поверхнею. Колесо обертається на роликовому підшипнику, що гарантує плавний хід та зниження опору коченню. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 300 кг при швидкості руху до 4 км/год, статична вантажопідйомність досягає 600 кг, що робить цю опору ідеальною для промислового обладнання середньої та важкої ваги.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Основні атрибути
Підгонка
Корпус
Колесо
Спеціальні функції
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Малообслуговувані колеса
Захист різьблення для безперебійної роботи з мінімальним чищенням
Тиха хода
М’які версії коліс для тихого робочого середовища
Низьковібраційне транспортування
Дуже м’які колеса з хорошими амортизувальними властивостями