Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990038759
EAN:
4031582306590
Номер продукту:
3478PJR160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для монтажу та виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність і довговічність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має корпус з поліпропілену та протектор з термопластичного каучуку, що гарантує стійкість до зносу та забезпечує оптимальне зчеплення з поверхнею. Підшипник колеса виконаний на основі роликового механізму, що дозволяє досягти плавного обертання та мінімізувати тертя. Загальна висота опори становить 200 мм, що робить її придатною для різноманітних промислових застосувань. Статична вантажопідйомність складає 320 кг, що дозволяє надійно утримувати важкі конструкції в нерухомому стані. Динамічна вантажопідйомність становить 160 кг при швидкості руху 4 км/год, що забезпечує безпечну експлуатацію під час транспортування. Ця колісна опора знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, системах доставки їжі та кейтеринговому обладнанні, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, системах утилізації відходів та робочих столах.