Фіксований Колісна опора 160 mm
Alpha
Номер замовлення:
990006920
EAN:
4031582374186
Номер продукту:
3478IEP160P63
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом із важкого сталевого листа, що ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha оснащена прямокутною пластиною для надійного кріплення та корпусом із важкого сталевого листа, що забезпечує високу міцність конструкції. Колесо діаметром 160 мм має алюмінієвий корпус із еластичною шиною чорного кольору, вулканізованою для оптимального зчеплення з поверхнею, та прецизійний кульковий підшипник для плавного обертання. Загальна висота опори становить 200 мм. Динамічна вантажопідйомність складає 350 кг при швидкості до 4 км/год або 250 кг при швидкості до 6 км/год, статична вантажопідйомність досягає 700 кг. Опора призначена для використання в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та системах доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах, технології чистих приміщень, протипожежних технологіях, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, шафах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Артикули
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Спеціальні функції