Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha stainless
Номер замовлення:
990035730
EAN:
4031582381702
Номер продукту:
8478PID125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для використання в системах, що потребують надійної фіксації та стійкості до ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha stainless призначена для використання в системах, що потребують надійної фіксації та стійкості до корозії. Опора обладнана прямокутною пластиною для монтажу, яка забезпечує стабільне кріплення до різних поверхонь. Корпус виготовлений з важкої нержавіючої сталі, що гарантує довговічність та стійкість до агресивних середовищ, особливо в умовах підвищеної вологості та хімічного впливу. Колесо діаметром 125 мм оснащене литою гумою без маркування для забезпечення плавного руху та захисту підлоги від пошкоджень. Внутрішня конструкція колеса включає роликовий підшипник з нержавіючої сталі, що забезпечує надійну роботу та мінімізує тертя. Тіло колеса виготовлено з поліпропілену, що поєднує легкість з достатньою міцністю. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 4 км/год. Ця фіксована колісна опора ідеально підходить для візків у системах доставки їжі та кейтерингу, будівництва контейнерів, електронних систем та технологій чистих приміщень, протипожежних технологій та пожежного захисту, машинобудування та транспортного обладнання.
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
Постійна можливість миття
Усі металеві компоненти виготовлені з нержавіючої сталі
Малотребувальні матеріали
Усі металеві компоненти виготовлені з алюмінію або нержавіючої сталі