Фіксований Колісна опора 125 mm
Alpha
Номер замовлення:
990004339
EAN:
4031582306583
Номер продукту:
3478PJR125P62
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Безперервне використання
Фіксована колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність ...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Фіксована колісна опора Alpha з прямокутною пластиною кріплення виготовлена з важкого сталевого листу, що забезпечує надійність та довговічність конструкції. Колесо діаметром 125 мм оснащене роликовим підшипником та виконане з термопластичного каучуку, встановленого на корпусі з поліпропілену, що гарантує плавне обертання та стійкість до навантажень. Загальна висота опори становить 155 мм, що дозволяє легко інтегрувати її в різні конструкції обладнання. Опора розраховується на статичне навантаження до 200 кг та динамічне навантаження до 100 кг при швидкості руху 4 км/год, що робить її придатною для широкого спектру промислових застосувань. Продукт знаходить застосування в автомобільній промисловості OEM, візках для кейтерингу та систем доставки їжі, будівництві контейнерів, електронних системах та технологіях чистих приміщень, протипожежних технологіях та пожежному захисті, машинобудуванні, поштово-логістичних системах, виробничих та платформних візках, роликових клітках, валах для інструментів, транспортному обладнанні, обладнанні для утилізації відходів та робочих столах.
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
Суцільний корпус
Виготовлено з пресованої, оцинкованої сталі
Ресурсозберігаюча заміна деталей
Різьбові осі забезпечують легку заміну коліс
Безперервне використання
Поворотний підшипник із пилозахисним кільцем для безперервного руху
Безслідний рух
Колеса зі зменшеним зносом і мінімальними вимогами до очищення