Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 75 mm
Aviana
Номер замовлення:
990039159
EAN:
4031582396638
Номер продукту:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Aviana оснащена прямокутною пластиною з гальмівними елементами для наді...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо Aviana оснащена прямокутною пластиною з гальмівними елементами для надійного кріплення. Корпус виготовлено з поліаміду та обладнано поворотним механізмом на двох м'ячах перегони, що забезпечує плавне обертання. Колесо має корпус з поліаміду та протектор з інжекційного поліуретану, встановлене на конічному кульковому підшипнику з нержавіючої сталі діаметром 75 мм. Загальна висота конструкції становить 102 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості руху до 3 км/год, статична вантажопідйомність складає 200 кг. Призначена для використання на бортових візках, забезпечуючи високу маневреність та довговічність в експлуатації.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Сертифікована вогнестійкість
Сертифікат відповідно до FAR / JAR 25.853
Мала вага
Надлегка конструкція