Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Aviana - це поворотний колісна опора із центральним, загальне гальмо, призначена для бортових візків. Кріплення виконано у вигляді прямокутної пластини з гальмівними елементами, що забезпечує надійну фіксацію. Корпус виготовлено з поліаміду та оснащено поворотним механізмом на двох м'ячах перегони для плавного обертання. Колесо має корпус з поліпропілену з протектором з термопластичного каучуку, що гарантує відмінне зчеплення та довговічність, а конічний кульковий підшипник з нержавіючої сталі забезпечує легке кочення. Діаметр колеса становить 75 мм, загальна висота конструкції - 102 мм. Динамічна вантажопідйомність досягає 100 кг при швидкості до 3 км/год, статична вантажопідйомність - 200 кг.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
5976PJE075P54 light Standard 7001
EAN
4031582370966
Номер матеріалу S4
990036982
Основні атрибути
Тип
Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо
Загальна ширина
69 mm
ОбВантажопідйомність 3 км/год
100 kg
Статичний Вантажопідйомність
200 kg
Загальна висота
102 mm
Діапазон температур (максимальний)
40 °C
Діапазон температур (мінімальний)
-10 °C
Загальна вага
0,34 kg
Назва продукту
Aviana
Стандартний
EN12530 — Катори пристроїв
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Прямокутна пластина з гальмівними елементами
Діаметр отвору планшета
5,5 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
41 mm
Довжина отвору для планшета (мінімальна)
51 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
57 mm
Ширина отвору для планшета (мінімальна)
51 mm
Довжина пластини
70 mm
Ширина тарілки
55 mm
Кронштейн
Колір
Срібно-сірий (RAL7001)
Вила Форма
Кронштейн подвійного Колесо
Матеріал корпусу
Поліамід
Поворотний вузол
Дві м'ячі перегони
Діаметр ковпачка
54 mm
Поворотне з’єднання
137 mm
Офсет (Зсув)
28 mm
Радіус повороту
68,5 mm
Колесо
Твердість Протектор (A)
87 Прибережна А
Матеріал тіла
Поліпропілен
Матеріал протектору
Термопластичний каучук
Протектор
25 mm
Діаметр
75 mm
Ширина тіла
25 mm
Носіння
Конічний кульковий підшипник, Нержавіюча сталь
Колір Колесо
Срібно-сірий (RAL7001)

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода Red Dot Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award

Нагорода German Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Сертифікована вогнестійкість
Сертифікат відповідно до FAR / JAR 25.853
Мала вага
Надлегка конструкція