Поворотний Колісна опора із центральним , Загальне гальмо 75 mm
Aviana
Номер замовлення:
990066644
EAN:
4031582550368
Номер продукту:
5976PIP075R36-32S1x30° N SO
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
- Підбір кольору
Поворотна колісна опора Aviana з центральним гальмом (загальне гальмо) призначена для бортових візків. Кріплення виконано у вигл...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Поворотна колісна опора Aviana з центральним гальмом (загальне гальмо) призначена для бортових візків. Кріплення виконано у вигляді стрижня з кулачковим отвором для смуг профілю, коротка версія, що забезпечує простий монтаж. Корпус опори виготовлено з поліаміду, а поворотний вузол утворюють дві кулькові перегони, які забезпечують плавне обертання навколо вертикальної осі. Колесо діаметром 75 мм має протектор із литої гуми без маркування, що забезпечує стабільне зчеплення з підлогою та низький рівень шуму. Корпус колеса виготовлено з поліпропілену, а колесо встановлено на прецизійний кульковий підшипник, який зменшує опір обертанню та подовжує термін служби вузла. Загальна висота опори становить 104,5 мм. Статичне навантаження опори складає 200 кг, а динамічне навантаження становить 100 кг при швидкості 3 км/год.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Основні атрибути
Встановлення
Кронштейн
Колесо
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода Red Dot Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
Нагорода German Дизайн Award
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
Зручне центральне блокування
Одночасна фіксація кількох коліс за допомогою центрального важеля
Підбір кольору
Кольори можна адаптувати до дизайну продукту
Нагороджений дизайн
Нагороджено престижними преміями міжнародних журі
Міцний корпус
Подвійне колесо для високої вантажопідйомності та малої висоти
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
Оптимізована маневреність
Подвійне колесо з високою маневровістю завдяки диференційному ефекту
Зменшене очищення
Завдяки переважно гладким поверхням колеса швидко та легко очищаються
Сертифікована вогнестійкість
Сертифікат відповідно до FAR / JAR 25.853
Мала вага
Надлегка конструкція