Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Технічні характеристики

Штекер є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного з'єднання та фіксації компонентів мобільних систем. Цей компактний пристрій характеризується мінімальною масою 0,01 кг, що дозволяє його використовувати без додаткового навантаження на конструкцію. Штекер виготовлений з урахуванням вимог до точності та надійності, забезпечуючи стабільну роботу касторних систем у різних умовах експлуатації. Його конструкція оптимізована для швидкого монтажу та демонтажу, що значно спрощує обслуговування обладнання.
Номери статей
Номер товару
Stopfen f. Kunst.-D-Hebel schwarz
EAN
4031582338621
Номер матеріалу S4
199031680
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
Загальна вага
0,01 kg
Назва продукту
Штекер
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Кронштейн
Колір
Чорний