Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим із синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 3 мм та вагу 0 кг. Розетка обладнана болтом діаметром 8 мм для надійного кріплення. Статична вантажопідйомність становить 40 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 20 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар призначений для використання в системах колісних опор та забезпечує надійне з'єднання компонентів.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
R20-8x23
EAN
4031582321647
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
20 kg
Статичний Вантажопідйомність
40 kg
Загальна висота
3 mm
Загальна вага
0 kg
Назва продукту
Розетка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт
8 mm
Довжина Болт
23 mm