Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Аксесуар Lumina являє собою компактний пристрій з загальною висотою 3,5 мм, призначений для використання з касторами. Даний аксесуар обладнаний стрижнем з різьбою, що забезпечує надійне кріплення до касторної конструкції. Пристрій розраховано на статичне навантаження до 80 кг та динамічне навантаження до 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє його використовувати в умовах помірних експлуатаційних навантажень.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
R10-8x10 / 8
EAN
4031582351408
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
3,5 mm
Назва продукту
Lumina
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з різьбою
Діаметр Стрижень
8 mm
Колесо
Вісь
Згинання
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
Візуальна інтеграція
Різні діаметри купола для ідеального переходу від колеса до застосування
Міцне покриття
Кришка з литого під тиском цинку або синтетичного матеріалу