Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення за допомогою стрижня з U-подібним планшетом. Пластина має розміри 40 мм у довжину та 21 мм у ширину, з загальною висотою 8 мм, що забезпечує компактне встановлення на конструкцію. Виріб характеризується малою масою 0,03 кг, що мінімізує додаткове навантаження на систему. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що дозволяє використовувати аксесуар у різноманітних промислових та комерційних застосуваннях з урахуванням відповідних експлуатаційних умов.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
P10-40x21 / 8
EAN
4031582338119
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
8 mm
Загальна вага
0,03 kg
Назва продукту
Монтажна пластина
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з U-подібним планшетом
Діаметр отвору планшета
4 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Довжина пластини
40 mm
Ширина тарілки
21 mm