Аксесуар
Монтажна пластина
EAN:
4031582338102
Номер продукту:
P10-40x20 / 8
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення. Пристрій оснащений стрижнем з U-под...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Файли CAD
Ви можете завантажити конструкційні дані для цього продукту.
Технічні характеристики
Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для забезпечення надійного кріплення. Пристрій оснащений стрижнем з U-подібним планшетом, що забезпечує стійке з'єднання з опорною конструкцією. Габаритні розміри пластини складають 40 мм у довжину та 20 мм у ширину при висоті 8 мм, що дозволяє компактно інтегруватися в конструкцію колеса. Виріб характеризується малою масою 0,03 кг, що мінімізує додаткове навантаження на систему. Статична вантажопідйомність становить 80 кг, тоді як динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год, що забезпечує надійну роботу в умовах постійного навантаження та мобільного використання.