Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Монтажна пластина є аксесуаром для касторів, призначеним для надійного кріплення. Цей компонент оснащений стрижнем з U-подібним планшетом, що забезпечує стійке з'єднання з основною конструкцією. Пластина має компактні габарити з загальною висотою 8 мм та розміри 40 мм у довжину та 18 мм у ширину, що дозволяє її легко інтегрувати в різні конструкції касторів. Виріб характеризується високою вантажопідйомністю: статична вантажопідйомність становить 80 кг, а динамічна вантажопідйомність досягає 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Такі технічні характеристики роблять монтажну пластину надійним рішенням для застосування в промислових та комерційних системах мобільного обладнання.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
P10-40x18 / 8
EAN
4031582338096
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
8 mm
Назва продукту
Монтажна пластина
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з U-подібним планшетом
Діаметр отвору планшета
4 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Довжина пластини
40 mm
Ширина тарілки
18 mm