Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Монтажна пластина є аксесуаром для колеса, призначеним для кріплення за допомогою стрижня з U-подібним планшетом. Пластина має довжину 40 мм та ширину 15 мм, загальну висоту 8 мм і вагу 0,02 кг. Аксесуар забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг та динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху до 3 км/год, що дозволяє його використання в різноманітних промислових застосуваннях з відповідними навантаженнями.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
P10-40x15 / 8
EAN
4031582338089
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
8 mm
Загальна вага
0,02 kg
Назва продукту
Монтажна пластина
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Стрижень з U-подібним планшетом
Діаметр отвору планшета
4 mm
Довжина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Ширина отвору для планшета (максимальна)
32 mm
Довжина пластини
40 mm
Ширина тарілки
15 mm