Аксесуар
Втулка
Номер замовлення:
199021613
EAN:
4031582321760
Номер продукту:
Kunststoff Huelse R48-32 Ø22 RAL9011
- Небезпечні матеріали відсутні
- Перевірена якість
Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей ком...
Деталі
Індивідуальне замовлення чи великий обсяг? Запитайте ціну зараз.
Технічні характеристики
Втулка є аксесуаром для касторів, призначеним для забезпечення надійного кріплення та функціональності колісної системи. Цей компонент характеризується зменшеною втулкою квадратної форми, яка забезпечує стабільне з'єднання з основною конструкцією касторів. Діаметр болта складає 22 мм, що гарантує достатню міцність та надійність кріплення. Втулка має мінімальну вагу 0,03 кг, що робить її легкою та зручною у встановленні без додаткового навантаження на касторну систему. Такий аксесуар ідеально підходить для модернізації та ремонту касторів у промислових та комерційних застосуваннях.