Перейти до основного вмісту Перейти до пошуку Перейти до основної навігації
Ласкаво просимо на наш оновлений веб-сайт!

Файли CAD

Технічні характеристики

Розетка є аксесуаром для колеса, виготовленим з синтетичної матеріалу круглої форми. Виріб має загальну висоту 36 мм та масу 0,01 кг. Розетка розраховується на болт діаметром 20 мм і забезпечує статичну вантажопідйомність 80 кг, а також динамічну вантажопідйомність 40 кг при швидкості руху 3 км/год. Цей аксесуар призначений для надійного кріплення та функціонування в складі касторних систем.
Продуктивність обертання
Шум руху
Відтік
Корозійна стійкість
Номери статей
Номер товару
Kunststoff Huelse R20-20/11
EAN
4031582324570
Номер матеріалу S4
199005689
Основні атрибути
Тип
Аксесуар
ОбВантажопідйомність 3 км/год
40 kg
Статичний Вантажопідйомність
80 kg
Загальна висота
36 mm
Загальна вага
0,01 kg
Назва продукту
Розетка
Електропровідність
Нержавіюча сталь
Встановлення
Тип налаштування
Синтетична розетка, кругла
Діаметр Болт
20 mm