Familia de produse
ROTILĂ: LEVINA

Asamblare rapidă
Asamblare rapidă datorită accesoriilor ușor de conectat
Dirijare ușoară
Cap pivotant cu rulment cu două rânduri de bile.
Pedală de picior ergonomică
Pedală de acționare ușor accesibilă și carcasă deosebit de lungă pentru operarea manuală.
Stabilitate optimizată a direcției strong>
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru distanțe mari.
O îmbinare de culori ușor de utilizat
Pedală verde de acționare a pentru blocare direcțională și pedală roșie de acționare pentru blocare totală.
Opțiuni diverse de asamblare
Gamă largă de fitinguri cu dimensiuni diferite.
Conductivitate certificată strong> p> Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Împiedică deplasarea neintenționată
Sistem de blocare a roții cu pedală pentru acționare manuală.
Poziție sigură strong>
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante.
Scanare fiabilă strong> p> Anti-magnetic (nu conţine deloc metale) pentru scanere de securitate și tomografie cu rezonanță magnetică.
Transport cu nivel scăzut al vibrațiilor
Fitinguri tijă cu resort și roți extra-moi cu proprietăți bune de amortizare a șocurilor.
Fiting anti-răsucire
Protecție anti-răsucire pentru roţile cu sistem de blocare direcțională.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Formă unică
Carcasă cu apărătoare cu filet integrată.
Design premiat
Premiat cu premii prestigioase de către jurii internaționale
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la majoritatea agenților de curățare și substanțe chimice.
Lavabilitate permanentă
Toate componentele din metal sunt realizate din oțel inoxidabil.
Etanșare de protecţie
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru protecţie împotriva apei pulverizate și a murdăriei.
Construcție foarte rezistentă
Amortizare a șocurilor deosebit de ridicată.
Versiuni conforme
Utilizate în bucătării comerciale [DIN 18867 Partea 8] și pentru industria alimentară [aprobare Lerpac].
Deplasare silențioasă strong> p> Variante cu roți moi pentru un mediu de lucru fără zgomot.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Roți cu un nivel redus de mentenanţă
Apărători cu filet pentru rulare fără piedici și efort minim de curățare.
Pereți intacți
Amortizor pentru a evita deteriorarea pereților și a obiectelor din jur.
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro