Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Integral plus

De evolutie van een beproefde zwenkwiel voor ziekenhuis- en zorgbedden.

Integral plus

Een zwenkwiel dat elke beweging ergonomisch en moeiteloos maakt

De evolutie van een bewezen ziekenhuis- en zorgbedwieltje.

Meer comfort, minder moeite – dankzij een geoptimaliseerd centraal vergrendelingssysteem
Met de nieuwe Integral plus presenteert TENTE de volgende generatie van een bewezen oplossing voor ziekenhuizen en zorginstellingen. De zwenkwiel combineert alle hoogwaardige kenmerken van de Integral-serie – nu verbeterd met moeiteloze, soepele en bijzonder stille vergrendeling. Hoewel er visueel geen verschillen zijn met de voorganger, zorgt het herziene centrale vergrendelingssysteem voor nog soepeler schakelen en een uitzonderlijk prettige bediening. Zeer lage bedieningskrachten maken comfortabel werken mogelijk, terwijl het stille mechanisme bijdraagt aan een rustige en aangename werkomgeving.

Uw voordelen

Fotogalerij overslaan
COMFORT & ERGONOMIE

Uitzonderlijk licht en stil schakelen

DIGITALE INTEGRATIE

Compatibel met het WeAssist™-systeem

WORKFLOWEFFICIËNTIE

Centraal vergrendelbare wielversies voor efficiëntere workflows

VEILIGHEID & BEDIENING

Gelijktijdig vergrendelen van meerdere zwenkwielen via één hendel

FLEXIBELE MOBILITEIT

Tot drie vergrendelingsposities: richtingsvergrendeling, volledige vergrendeling, volledige mobiliteit

ERKENDE KWALITEIT

Bekroond ontwerp

Fotogalerij overslaan

Snelle installatie, individueel aanpasbaar

Integral plus kan eenvoudig en snel gemonteerd worden en biedt maximale flexibiliteit: Snelle installatie dankzij slimme steeloplossingen Verschillende steel- en bevestigingsopties beschikbaar Instelbare schakelhoeken (30° / 45°)

Overtuigend ontwerp

Het bekroonde productontwerp van de Integral-familie combineert functie, ergonomie en esthetiek – en past harmonieus in elke ziekenhuis- of zorgomgeving: Winnaar van Red Dot / Product Design Award Aanpasbare kleuropties (bijv. RAL 9002, 9006, 9011) Consistent uiterlijk voor alle medische apparaten

Technische feiten in één oogopslag

Integral plus maakt ook indruk met zijn nauwkeurige constructie en duurzame bouw: Draagvermogen: tot 150 kg Wieldiameters: 125 en 150 mm Materialen: geperst staal of roestvast staal, kunststof behuizing Precisie kogellagers in de zwenkkop en het wiel Uitvoeringen: totale vergrendeling, richtingvergrendeling, centrale vergrendeling

Hygiënisch, veilig en gecertificeerd

Om bestand te zijn tegen de dagelijkse eisen van ziekenhuisomgevingen biedt Integral plus belangrijke kenmerken: Eenvoudig en snel te reinigen Chemisch resistente materialen TÜV Süd-gecertificeerde veiligheid Afhankelijk van de uitvoering, permanent wasbaar (conform AK-BWA)

Stil, ergonomisch en comfortabel

De Integral plus zwenkwiel is ontworpen om te voldoen aan de hoogste ergonomische normen en verbetert het dagelijks comfort in zorginstellingen: Soepel sturen voor nauwkeurige manoeuvreerbaarheid Stil en trillingsgedempte beweging voor een rustigere sfeer Zacht schakelen met minimale bedieningskracht

© 2024 Copyright Info
Kent u de rol met intuïtieve aandrijving al?

Het WeAssist-systeem: de Integral assist als ideale aanvulling.

Integral plus is perfect afgestemd op Integral assist. Binnen het WeAssist™-systeem werken drie Integral plus zwenkwielen samen met één Integral assist om intuïtieve aandrijfondersteuning te bieden voor ziekenhuisbedden. Het gecoördineerde systeem ontlast het verplegend personeel, verbetert het werkcomfort en verhoogt de efficiëntie van de werkprocessen.

Achter de ontwikkeling van WeAssist staan twee sterke partners: LINAK® en TENTE – verenigd door een gemeenschappelijk doel: mobiliteit herdefiniëren.

Meer informatie over WeAssist

Ontdek meer mobiliteit – van de wereldwijde marktleider

Ontdek meer mobiliteit – van de wereldwijde marktleider

Sinds 1923 ontwikkelt TENTE intelligente mobiliteitsoplossingen die het werk gemakkelijker, veiliger en efficiënter maken. Als wereldwijde marktleider voor wielen en zwenkwielen voor ziekenhuis- en zorginstellingen staat TENTE voor gecertificeerde kwaliteit, duurzaamheid en langdurige bruikbaarheid.

Neem contact met ons op voor de juiste TENTE mobiliteitsoplossing voor uw ziekenhuis- en zorgbedden!

Of u nu technisch advies nodig heeft, een individuele configuratie of ondersteuning bij het integreren van uw systemen – het TENTE-team staat voor u klaar. Vul eenvoudig het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op.


Aanvraag
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.