Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Flexibele voetbescherming

Onze innovatieve, flexibele voetbeschermingsoplossingen bieden aanzienlijk meer veiligheid dan conventionele starre systemen, zijn gemakkelijk na te monteren

De nieuwe maatstaf voor veiligheid op de werkvloer

Meer veiligheid door flexibele voetbescherming – zonder concessies

Waarom flexibele voetbescherming?

Met het voetbeschermingssysteem van TENTE voorkomt u bedrijfsongevallen en zorgt u voor maximale arbeidsveiligheid. Het bijzondere kenmerk: De flexibele rubberen beschermers zijn ook bruikbaar op oneffen vloeren en hellingen, waardoor soepel transport zonder onderbrekingen mogelijk is.

Veiligheid ontmoet flexibiliteit

  • Voorkomt kneuzingen: De flexibele rubberen beschermers drukken naar binnen richting het wiel wanneer ze in contact komen met een voet, waardoor betrouwbare bescherming tegen letsel wordt geboden.
  • Overwint oneffen oppervlakken: Perfect voor industriële omgevingen – geen blijven haken of blokkeren op groeven, hellingen of randen. Zelfs verhoogde putdeksels of struikelgevaren bij goederenliften vormen geen probleem meer. Geschikt voor het oversteken van hellingen en drempels met een stijging tot 15°.
  • Bescherming rondom: De voetbeschermer biedt niet alleen frontale maar ook zijdelingse bescherming, ook rond de wielas. Een aan de zijkant gemonteerde, rigide stalen geleidingsrail zorgt ervoor dat de voet veilig langs het wiel wordt geleid. Zelfs de wielassen vormen geen letselrisico meer.
  • Minder stilstand en bijbehorende kosten: Voetblessures veroorzaakt door wielen behoren tot de meest voorkomende bedrijfsongevallen. Onze flexibele voetbeschermers verminderen dit risico aanzienlijk – en daarmee uw stilstandtijd en de bijbehorende kosten.

Op maat gemaakt voor uw toepassing

Profiteer van een voorgemonteerde voetbescherming op uw nieuwe zwaar belastbare wielen, of rust uw bestaande TENTE wielen ter plaatse na – zonder complexe aanpassingen.

  • Voor onze zwaar belastbare series: Delta, Zeta & Kappa
  • Snel en eenvoudig namonteren: Een op maat gemaakte vork maakt eenvoudige installatie door de klant mogelijk – geen heruitlijning of nieuwe gaten in het wiel nodig.
  • Ook voorgemonteerd leverbaar: Geen extra montage of afstelling vereist.
  • Voor wielen tot ⌀ 250 mm – grotere maten op aanvraag beschikbaar.

Technische gegevens

Breedte: 151 mm

Bodemvrijheid: 19 mm – handhaaft een veilige afstand tot de vloer

Materiaal: Flexibel rubber, Shore A 75

Temperatuurbestendigheid: −20 °C tot +60 °C

Delta

Delta is een van onze meest populaire zware zwenkwielen die voornamelijk worden gebruikt om gemakkelijke manoeuvreerbaarheid in industriële omgevingen te garanderen. Onze Delta productfamilie biedt draagvermogens tot 750 kg per zwenkwiel, met wieldiameters van 125 mm tot 200 mm.

De behuizing van onze Delta zware zwenkwielen is gemaakt van zwaar geperst staal, blank verzinkt en blauw gepassiveerd. Deze productfamilie wordt aangeboden met twee soorten behuizingen, als enkelwiel en dubbelwiel zwenkwielen. Delta zwenkwielen zijn onderhoudsvrij en voorzien van een verzegeld precisie kogellager.

Delta beschikt over duurzame wielen met extreem lage slijtage-eigenschappen. Er zijn zachte wielversies beschikbaar die helpen om een stille werkomgeving te creëren. Alleen niet-gevaarlijke materialen worden gebruikt om te voldoen aan RoHS- en REACH-regelgeving.

Krijg meer informatie over Delta in onze productbrochure.

Zeta

Onze zware wielen Zeta bieden draagvermogens tot 800 kg per wiel, met wieldiameters van 125 mm tot 250 mm.

De behuizing van Zeta is vervaardigd uit versterkt extra zwaar geperst staal en is verkrijgbaar als bokwiel, zwenkwiel met totale vergrendeling en zelfrichtend zwenkwiel. Onze Zeta-productfamilie is ook verkrijgbaar als Zeta roestvrijstaal, met een roestvrijstalen behuizing, waardoor permanente wasbaarheid en corrosiebestendigheid worden gegarandeerd.

Zeta garandeert licht sturen dankzij twee geharde kogelkransen in de zwenkkop die gesmeerd zijn met langlevend vet en voorzien zijn van een vetspuit voor eenvoudig onderhoud. De zwenklager is uitgerust met een stofring voor continue, ononderbroken beweging. Onze zware wielen Zeta kunnen worden uitgerust met verschillende soorten wielen: extra zachte wielen met goede schokabsorberende en geluidsreducerende eigenschappen, wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verlichten, evenals wielen met verminderde slijtage voor minimale schoonmaakinspanningen.

U kunt meer lezen over onze Zeta in de speciale productbrochure.

Kappa

Onze heavy-duty zwenkwiel Kappa is ontworpen voor maximale duurzaamheid en zware omstandigheden. Het biedt draagvermogens tot 1.200 kg per zwenkwiel in de standaardversie en tot 3.000 kg in de Kappa load-versie. De productfamilie omvat wieldiameters van 80 mm tot 300 mm.

De behuizing van Kappa zwenkwielen is gemaakt van een solide gelaste staalconstructie met galvanische oppervlakken voor het hoogste draagvermogen en maximale roestbescherming. Het is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: als bokwiel, zwenkwiel, zwenkwiel met totale rem, of met richtingsblokkering. Voor bijzonder hoge eisen is de Kappa load-versie met versterkte behuizing en zink-ijzer coating beschikbaar.

De zwenklagers zijn uitgerust met groefkogel-axiaalrolagers en kegellagers, gesmeerd met langlevensduur-vet en voorzien van smeernippels voor eenvoudig onderhoud. Een stofring zorgt voor storingsvrije werking.

Meer informatie over onze Kappa vindt u in de specifieke productbrochure.

Vraag het ons!

Vul het onderstaande contactformulier in om contact op te nemen met onze experts. Ons team helpt u graag bij het vinden van de perfecte mobiliteitsoplossing voor uw individuele behoeften. Vraag nu deskundig advies aan!

Aanvraag
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.