Ga naar hoofdinhoud Ga naar zoeken Ga naar hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Duurzame mobiliteit begint met de zwenkwiel

Levina care evo: Onze eerste gerecycleerde castor.
Duurzame mobiliteit begint met de zwenkwielen

Levina care evo

Duurzame mobiliteit begint met de zwenkwielen

De eerste gerecyclede zwenkwiel van TENTE: voor een toekomst met een lagere CO2-voetafdruk en minder afval – in bewezen kwaliteit.

Duurzame mobiliteit in de gezondheidszorg dankzij gerecyclede materialen
Met Levina care evo presenteert TENTE zijn eerste zwenkwiel vervaardigd uit gerecycled materiaal – een nieuwe standaard voor duurzame mobiliteit. Afzonderlijke componenten bevatten tot 85% gerecycled materiaal, met een totaal gerecycled gehalte van maximaal 20%*. Dit resulteert in een vermindering van maximaal 18% van de CO2-voetafdruk van het zwenkwiel*. Het resultaat: een duurzame, stille en krachtige oplossing voor duurzame mobiliteit in de zorgsector – zonder concessies te doen aan design, kwaliteit of veiligheid.
85%
gerecycleerd polyamide in de vork
50%
gerecycled polypropyleen in het wiellichaam en afdekdop
tot 20%
gerecycled materiaal in de zwenkwielen*
tot 18%
verminderde CO₂-voetafdruk*

Hulpbronnen besparen door ontwerp

De vork van Levina care evo is gemaakt van 85% gerecycled polyamide. De afdekdop en het wiellichaam bestaan elk uit 50% gerecycled polypropyleen – afkomstig van zowel postconsumentafval als industrieel afval.

Dankzij het gerichte gebruik van gerecyclede materialen levert Levina care evo een actieve bijdrage aan duurzame mobiliteit en reduceert de CO2-voetafdruk met maximaal 18%*.

Ondanks het gebruik van duurzame materialen is het zwenkwiel visueel en technisch identiek aan de standaardversie. Het vertegenwoordigt bewezen TENTE-kwaliteit en biedt een duurzame oplossing voor verpleeghuisbedden, medische stoelen en relaxstoelen.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

Met Levina care evo tonen we aan dat duurzaamheid en kwaliteit geen tegenstelling vormen. We creëren oplossingen die aan de hoogste normen voldoen – terwijl we onze CO2-voetafdruk verbeteren.

Tanja Klugmann, Global Head of Product Management

De allrounder voor zorgapplicaties: bewezen technologie – duurzaam gemaakt

Levina care evo is de duurzame versie van de bewezen Levina care. Hij biedt hetzelfde hoge kwaliteitsniveau – in technologie, ergonomie en ontwerp. Ondanks het gerecyclede materiaal vertoont het zwenkwiel geen enkel visueel of functioneel verschil met de standaardversie. Gemaakt van gerecyclede materialen staat Levina care evo voor duurzame mobiliteit in het dagelijks zorggebruik – ergonomisch, stil en gemakkelijk te manoeuvreren. Ideaal voor verpleeghuisbedden, verstelbare stoelen en andere medische toepassingen.

  • Centraal remsysteem: gepatenteerd, vergrendelt alle zwenkwielen stil en eenvoudig met één voetbeweging
  • Zwenkwiel: met centrale totaal- of richtingsvergrendeling
  • Precisiebogellagers: voor optimale manoeuvreerbaarheid en nauwkeurige besturing
  • Draagvermogen: 100 kg
  • Temperatuurbereik: −10 °C / +40 °C
  • Wieldiameter: 100 mm / 125 mm
  • Zwenkwielbreedte: 59 mm, wielbreedte: 32 mm



 Download productinformatie (PDF)

Neem contact op met onze experts om meer te weten te komen over Levina care evo!

Wilt u meer weten over Levina care evo en duurzame mobiliteit in de gezondheidszorg? Onze TENTE-experts adviseren u graag – neem eenvoudig contact met ons op via onderstaand formulier.

Aanvraag
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht.