- Strona główna
- Przemysł
- Branża
-
Dystrybutorzy
Kółka i koła dla dystrybutorów
Koło 80 mm
Koło Puretech o średnicy 80 mm wykonane z arkuszy stalowych z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 30 mm, wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 70 kg przy prędkości 4 km/h, a nośność statyczna 140 kg. Produkt znajduje zastosowanie w rusztowaniach, wózkach sklepowych, meblach i stojakach ekspozycyjnych, szafach narzędziowych, urządzeniach do utylizacji odpadów, stołach warsztatowych oraz sprzęcie transportowym.
Koło 250 mm
Koło Puretech o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 50 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny oraz korpusem z polipropylenu. Wyposażone w łożysko ślizgowe z otworem osi o średnicy 20,1 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 180 kg przy prędkości 4 km/h, nośność statyczna 360 kg. Zastosowanie obejmuje rusztowania, wózki sklepowe, meble i stojaki ekspozycyjne, szafy narzędziowe, urządzenia do utylizacji odpadów, stoły warsztatowe oraz sprzęt transportowy.
Koło 100 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z piastą o długości 36 mm i otworem na oś o średnicy 8 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej o szerokości 32 mm, która nie brudzi śladów. Wyposażone w łożysko stożkowe, koło zapewnia nośność dynamiczną 80 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 125 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 36 mm z otworem na oś o średnicy 8 mm, wyposażona w łożysko stożkowe. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 32 mm. Długość piasty wynosi 36 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Koło wyposażone jest w łożysko stożkowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna osiąga 100 kg przy prędkości 3 km/h, natomiast nośność statyczna wynosi 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 35 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Puretech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór osi ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 150 kg, co zapewnia niezawodne użytkowanie w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.
Koło 75 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 75 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Piasta ma długość 28 mm z otworem na oś o średnicy 6 mm i wyposażona jest w łożysko stożkowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 110 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego prowadzenia.
Koło 80 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z polipropylenu oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm i jest wyposażona w łożysko walcowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 140 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 160 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 160 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 20 mm, a długość piasty to 58 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 135 kg, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 270 kg, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Koło 160 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 270 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynnego ruchu bez pozostawiania śladów na podłożu.
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z odlewu cynkowego oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Koło zapewnia nośność dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających przewodności elektrycznej.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów, charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 37 mm oraz długością piasty 48 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości i płynności ruchu.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzącym śladów ma średnicę 125 mm, szerokość bieżnika 37 mm oraz długość piasty 44 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm i łożyskiem walcowym. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i mobilności bez pozostawiania śladów na podłożu.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element kółka jezdnego o średnicy 125 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór na oś o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 300 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm i średnicy 300 mm. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach przemysłowych wymagających niezawodnego transportu ciężkich ładunków.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm oraz łożysko walcowe. Wymiary techniczne obejmują średnicę otworu na oś wynoszącą 25 mm oraz długość piasty 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 410 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności podczas transportu ciężkich ładunków.
Koło 250 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 60 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny. Korpus koła został wykonany z polipropylenu, a piasta ma długość 74 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 295 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 590 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 200 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 200 mm i szerokości bieżnika 50 mm wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 60 mm. Nośność dynamiczna wynosi 205 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 410 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynności ruchu.
Koło 250 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 80 mm, wykonane z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 90 mm, a średnica otworu na oś to 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne zapewniające płynny ruch. Nośność statyczna wynosi 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna to 810 kg przy prędkości 4 km/h oraz 675 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 300 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 300 mm i szerokości bieżnika 85 mm wykonane jest z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny. Koło wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne ma długość piasty 90 mm oraz otwór na oś o średnicy 30 mm. Nośność statyczna wynosi 1600 kg, natomiast nośność dynamiczna to 960 kg przy prędkości 4 km/h oraz 800 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 75 mm, przeznaczone do zastosowania w kółkach jezdnych. Korpus wykonany z żeliwa, wyposażony w łożysko kulkowe precyzyjne, z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 90 mm. Nośność statyczna wynosi 1000 kg, natomiast nośność dynamiczna to 600 kg przy prędkości 4 km/h oraz 500 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w różnych warunkach eksploatacyjnych.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z bieżnikiem o szerokości 75 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny, zamontowanym na korpusie z żeliwa z precyzyjnym łożyskiem kulkowym. Piasta o długości 90 mm wyposażona jest w otwór na oś o średnicy 25 mm. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 1000 kg oraz nośnością dynamiczną 600 kg przy prędkości 4 km/h lub 500 kg przy prędkości 6 km/h, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 250 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 250 mm i szerokości bieżnika 80 mm wykonane z żeliwa z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny, wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne z otworem na oś o średnicy 30 mm i długości piasty 90 mm. Nośność statyczna wynosi 1350 kg, natomiast nośność dynamiczna to 810 kg przy prędkości 4 km/h oraz 675 kg przy prędkości 6 km/h, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzji.