Koła gumowe
Koło 100 mm
Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm, szerokości bieżnika 40 mm i długości piasty 45 mm, z otworem na oś o średnicy 8 mm. Korpus wykonany z aluminium wyposażony jest w łożysko kulkowe precyzyjne oraz elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną zapewniającą doskonałą przyczepność. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 200 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 400 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 80 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 80 mm i szerokości bieżnika 35 mm, wykonane z poliamidu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym. Długość piasty wynosi 46 mm, a średnica otworu na oś to 8,3 mm. Koło wyposażone jest w łożysko ślizgowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Puretech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór osi ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 75 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 150 kg, co zapewnia niezawodne użytkowanie w różnych zastosowaniach przemysłowych i transportowych.
Koło 75 mm
Koło Puretech do kółka jezdnego o średnicy 75 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z arkuszy stalowych oraz bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów o szerokości 25 mm. Piasta ma długość 28 mm z otworem na oś o średnicy 6 mm i wyposażona jest w łożysko stożkowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 55 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 110 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i precyzyjnego prowadzenia.
Koło 80 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 80 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z polipropylenu oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 35 mm. Piasta ma długość 44,4 mm z otworem na oś o średnicy 12 mm i jest wyposażona w łożysko walcowe. Koło zapewnia nośność dynamiczną 70 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 140 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem dla zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 200 mm
Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 200 mm, wyposażone w elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną o szerokości 46 mm. Korpus wykonany z poliamidu zapewnia trwałość konstrukcji, a łożysko kulkowe precyzyjne gwarantuje płynny ruch. Piasta o długości 60 mm posiada otwór na oś o średnicy 20 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 400 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 800 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 160 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 160 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej pełny w kolorze czarnym o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 20 mm, a długość piasty to 58 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 135 kg, natomiast nośność statyczna osiąga wartość 270 kg, co zapewnia niezawodną pracę w wymagających zastosowaniach przemysłowych.
Koło 160 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzących śladów charakteryzuje się średnicą 160 mm, szerokością bieżnika 40 mm oraz długością piasty 58 mm, a otwór na oś ma średnicę 20 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 135 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 270 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i płynnego ruchu bez pozostawiania śladów na podłożu.
Koło 150 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych o średnicy 150 mm charakteryzuje się korpusem wykonanym z odlewu cynkowego oraz bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym, przewodzącej elektrycznie, o szerokości 32 mm. Piasta ma długość 35,5 mm z otworem na oś o średnicy 8,3 mm, wyposażona w łożysko kulkowe precyzyjne uszczelnione. Koło zapewnia nośność dynamiczną 150 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośność statyczną 300 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających przewodności elektrycznej.
Koło 100 mm
Koło Elastech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z poliamidu i elastyczną oponą niewbrudzającą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 34 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 12 mm, a długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła przy prędkości 4 km/h wynosi 160 kg, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 125 mm
Koło Elastech to koło do kółka jezdnego o średnicy 125 mm z korpusem wykonanym z poliamidu i elastyczną oponą nie brudzącą podłogi, wulkanizowaną o szerokości 40 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, średnica otworu na oś wynosi 12 mm, a długość piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 125 mm
Koło Supratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z piastą o długości 44,4 mm i otworem na oś o średnicy 12 mm. Bieżnia wykonana z kauczuku termoplastycznego ma szerokość 32 mm, a korpus koła został wyprodukowany z polipropylenu z łożyskiem walcowym zapewniającym płynny ruch. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Supratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z piastą o długości 34,9 mm i otworem na oś o średnicy 12 mm. Bieżnia wykonana z kauczuku termoplastycznego ma szerokość 32 mm, a korpus został wyprodukowany z polipropylenu z łożyskiem walcowym zapewniającym płynny ruch. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 100 kg przy prędkości 3 km/h oraz nośnością statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 100 mm
Koło Supratech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z piastą o długości 44,4 mm i otworem na oś o średnicy 12 mm. Korpus wykonany z polipropylenu wyposażony jest w bieżnik z kauczuku termoplastycznego o szerokości 32 mm oraz łożysko walcowe zapewniające płynny ruch. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 80 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 160 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej, nie brudzący śladów, charakteryzuje się średnicą 125 mm, szerokością bieżnika 37 mm oraz długością piasty 48 mm, a otwór na oś ma średnicę 12 mm. Wyposażone w łożysko walcowe zapewnia nośność dynamiczną 100 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośność statyczną 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej trwałości i płynności ruchu.
Koło 125 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej nie brudzącym śladów ma średnicę 125 mm, szerokość bieżnika 37 mm oraz długość piasty 44 mm, z otworem na oś o średnicy 12 mm i łożyskiem walcowym. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i mobilności bez pozostawiania śladów na podłożu.
Koło 125 mm
Koło Puretech to element kółka jezdnego o średnicy 125 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu i bieżnikiem z gumy pełnej w kolorze czarnym o szerokości 37 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe, otwór na oś o średnicy 12 mm oraz piastę o długości 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 100 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 200 kg, co czyni je odpowiednim rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających niezawodności i trwałości.
Koło 100 mm
Koło Elastech to koło do kółka jezdnego o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z poliamidu i elastyczną oponą czarną wulkanizowaną o szerokości 34 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44,4 mm. Nośność dynamiczna wynosi 160 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 320 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Elastech to koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm, wykonane z polimidu z elastyczną oponą czarną wulkanizowaną. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długością piasty 44 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg, co czyni je idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Koło 125 mm
Koło Elastech to koło do kółek jezdnych o średnicy 125 mm z oponą o szerokości 40 mm wykonaną z elastycznej gumy niewbrudzającej podłogi, wulkanizowanej. Korpus koła wykonany jest z poliamidu, wyposażony w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 12 mm i długości piasty 44,2 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 500 kg, zapewniając niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i ochrony powierzchni podłogi.
Koło 300 mm
Koło Puretech do kółek jezdnych wykonane z polipropylenu z bieżnikiem z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm i średnicy 300 mm. Koło wyposażone w łożysko walcowe z otworem na oś o średnicy 20 mm i długości piasty 58 mm. Nośność dynamiczna wynosi 250 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 500 kg. Konstrukcja zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość w zastosowaniach przemysłowych wymagających niezawodnego transportu ciężkich ładunków.
Koło 100 mm
Koło Elastech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 100 mm z korpusem wykonanym z aluminium i wyposażone w łożysko kulkowe precyzyjne. Koło posiada elastyczną oponę, czarną, wulkanizowaną o szerokości 40 mm, długość piasty wynosi 49 mm, a średnica otworu na oś to 8 mm. Nośność dynamiczna koła wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 400 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości.
Koło 200 mm
Koło Puretech o średnicy 200 mm z korpusem wykonanym z polipropylenu wyposażone jest w bieżnik z gumy pełnej pełny, czarny o szerokości 50 mm oraz łożysko walcowe. Wymiary techniczne obejmują średnicę otworu na oś wynoszącą 25 mm oraz długość piasty 58 mm. Koło charakteryzuje się nośnością dynamiczną 205 kg przy prędkości 4 km/h oraz nośnością statyczną 410 kg, co zapewnia niezawodność w zastosowaniach przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i stabilności podczas transportu ciężkich ładunków.
Koło 250 mm
Koło Puretech to wysokiej jakości koło do kółek jezdnych o średnicy 250 mm z bieżnikiem o szerokości 60 mm wykonanym z gumy pełnej pełny, czarny. Korpus koła został wykonany z polipropylenu, a piasta ma długość 74 mm z otworem na oś o średnicy 25 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynny ruch. Nośność dynamiczna wynosi 295 kg przy prędkości 4 km/h, natomiast nośność statyczna osiąga 590 kg, co czyni to koło idealnym rozwiązaniem do zastosowań przemysłowych wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
Najczęściej zadawane pytania
Zalety kół gumowych
Koła gumowe są wszechstronnym i szeroko stosowanym rozwiązaniem zapewniającym płynną, kontrolowaną i niezawodną mobilność. W TENTE nasze portfolio obejmuje różnorodne mieszanki gumowe i wzory bieżnika — od miękkich, elastycznych mieszanek, które zapewniają doskonałą ochronę podłogi i komfort, po twardsze, odporne na zużycie gumy zoptymalizowane pod kątem trwałości i wydajnego walcowania. Wybierając odpowiednią twardość gumy i profil bieżnika do środowiska pracy, można osiągnąć idealną równowagę między przyczepnością, redukcją hałasu, oporu toczenia i długowiecznością — dzięki czemu koła te można dostosować do różnych wymagań dotyczących wydajności.
Gumowe koła kółkowe TENTE oferują kilka kluczowych zalet:
Wszechstronna przyczepność i przyczepność — W zależności od mieszanki gumowej koła te mogą zapewnić doskonałą przyczepność do powierzchni, zmniejszając poślizg na gładkich lub lekko nierównych podłogach. Miękkie związki zwiększają przyczepność, podczas gdy twardsze gumy nadają priorytet wydajności toczenia.
Ochrona podłogi — gumy bez śladów zapobiegają zadrapaniom i uszkodzeniom delikatnych podłóg, zapewniając z czasem czysty, profesjonalny wygląd.
Zoptymalizowany hałas i komfort — miękkie gumowe bieżniki naturalnie tłumią wibracje i hałas toczenia, szczególnie na twardych, gładkich powierzchniach, takich jak płytki lub polerowany beton. Twardsze związki generują nieco więcej hałasu, ale zapewniają lepszą wydajność i trwałość na wytrzymałych podłogach.
Efektywna wydajność toczenia — Dzięki odpowiedniej kombinacji twardości bieżnika i kompatybilności podłogi koła gumowe minimalizują opór toczenia, dzięki czemu doskonale nadają się do częstego transportu i długotrwałej niezawodności.
Rodzaje kół gumowych
Koła gumowe są dostępne w szerokiej gamie wzorów, kompozycji bieżnika i nośności, dzięki czemu można wybrać idealne rozwiązanie dla niemal każdego wymogu mobilności. W TENTE nasze portfolio obejmuje opcje, od małych, lekkich kół do kompaktowych zastosowań po rozwiązania o dużej wytrzymałości stworzone z myślą o wysokowydajnych urządzeniach. Podczas gdy materiał bieżnika i konstrukcja koła są kluczowymi czynnikami wydajności, rodzaj obudowy, w której koła są używane, odgrywa również kluczową rolę w określaniu ich ogólnej nośności, trwałości i przydatności do pracy. Wybór odpowiedniej kombinacji koła i obudowy zapewnia optymalną funkcjonalność, bezpieczeństwo i żywotność. Poniżej znajdują się niektóre z powszechnie stosowanych rodzajów gumowych kół rycynowych:
Małe gumowe koła
Małe gumowe koła są przeznaczone do zastosowań, w których wymagany jest niewielki rozmiar i kontrolowana zwrotność. Są one dostępne z różnymi stopnikami mieszanki gumowej i poziomami twardości, co pozwala im dostosować się do różnych warunków podłogowych i potrzeb wydajnościowych. Ładowność i trwałość różnią się znacznie w zależności od konstrukcji koła i rodzaju obudowy, z którą są sparowane — na przykład lekkie obudowy z tworzywa sztucznego nadają się do scenariuszy o mniejszym obciążeniu, podczas gdy obudowy ze stali wzmocnionej zapewniają większą wytrzymałość i stabilność. Jedną z reprezentatywnych linii produktów w naszej ofercie są koła DIK wykorzystujące niebrudzącą solidną gumę TENTE Puretech jako materiał bieżnika. Te małe gumowe koła wykorzystują korpus koła wykonany z blachy stalowej i są dostępne z średnicą koła 50 mm jako najmniejsza opcja. Koła te są powszechnie używane w naszych podwójnych kółkach Agila lub Agila.
Koła z litej gumy
Solidne gumowe koła zostały zaprojektowane z myślą o doskonałej stabilności i odporności na zużycie. W zależności od twardości bieżnika mogą zapewnić zrównoważoną wydajność między wydajnością toczenia, przyczepnością i tłumieniem drgań. Koła te są powszechnie stosowane w środowiskach, w których niezawodność i spójność mają kluczowe znaczenie. W połączeniu z wytrzymałymi typami obudowy, takimi jak wytrzymała stal prasowana, koła z litej gumy mogą obsługiwać znacznie wyższe obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu długiej żywotności. Nasze koła FVP wykorzystujące solidną gumę Puretech są jednym z przykładów z naszego portfolio produktów. Są dostępne przy średnicach kół do 300 mm i mogą wytrzymać obciążenia statyczne do 1600 kg, 960 kg przy 4 km/h i 800 kg przy 6 km/h. Te solidne gumowe koła są powszechnie stosowane w naszych kółkach obciążeniowych Kappa lub Kappa.
Obszary zastosowań kół gumowych
Koła gumowe są stosowane w wielu różnych gałęziach przemysłu dzięki ich zdolności adaptacyjnej i wydajności. Ich przydatność do określonych zastosowań zależy od czynników takich jak twardość bieżnika, rozmiar koła i rodzaj zastosowanej obudowy kółka. W środowiskach opieki zdrowotnej są one powszechnie montowane na podnośnikach pacjentów, leżakach, krzesłach zabiegowych, stolikach nocnych i krzesłach prysznicowych, zapewniając płynną, cichą mobilność, jednocześnie chroniąc wrażliwe podłogi. W warunkach przemysłowych koła gumowe obsługują zautomatyzowane systemy wahadłowe, wózki widłowe i kontenery rolkowe, zapewniając niezawodną wydajność toczenia w różnych warunkach nawierzchniowych. W ramach mebli i aplikacji mobilnych są one często zintegrowane z wózkami gastronomicznymi, systemami dostarczania posiłków i meblami, zapewniając wygodną obsługę i niską pracę. Wybierając odpowiednią twardość bieżnika i dopasowując ją do typu podłogi, gumowe koła kółkowe można skonfigurować w celu uzyskania optymalnej wydajności — od delikatnych powierzchni wewnętrznych wymagających właściwości bez śladów po wymagające środowiska przemysłowe, w których niezbędna jest trwałość i efektywne walcowanie.