Koło 125 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199030734
EAN:
4031582323405
Numer produktu:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Urządzenie charakteryz...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków i urządzeń transportowych. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika 40 mm. Korpus wykonany jest z poliamidu, a łożysko walcowe zapewnia płynną pracę. Otwór na oś ma średnicę 12 mm, a długość piasty wynosi 44,4 mm. Bieżnik wykonany z elastycznej opony wulkanizowanej nie brudzący podłogi gwarantuje bezpieczną eksploatację. Koło charakteryzuje się nośnością statyczną 500 kg oraz nośnością dynamiczną 250 kg przy prędkości 4 km/h, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i niezawodności.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących