Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!
Koło Elastech to precyzyjny element do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie posiada średnicę 100 mm z szerokością bieżnika wynoszącą 40 mm. Korpus wykonany jest z aluminium, zapewniającego optymalny stosunek wytrzymałości do masy. Bieżnik stanowi elastyczna opona, czarna, wulkanizowana, która zapewnia doskonałą przyczepność i amortyzację. Koło wyposażone jest w łożysko kulkowe precyzyjne, gwarantujące płynną pracę i długą żywotność. Oś posiada średnicę otworu 8 mm, a długość piasty wynosi 49 mm. Nośność statyczna koła to 400 kg, natomiast nośność dynamiczna wynosi 200 kg przy prędkości 4 km/h. Parametry te czynią to koło idealnym rozwiązaniem dla zastosowań wymagających niezawodności i wydajności w warunkach przemysłowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Numer materiału S4
199043125
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
200 kg
Nośność statyczne
400 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
85 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,52 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
68 Shore A
Materiał ciała
Aluminium
Materiał bieżni
Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
8 mm
Długość piasty
49 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
100 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło
Metaliczny
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących