Koło 100 mm
Elastech
Numer zamówienia:
199030733
EAN:
4031582070392
Numer produktu:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Materiały niebezpieczne niewystępują
- Sprawdzona jakość
- Ruch bez śladów
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm or...
Szczegóły
Niestandardowe zamówienie lub duża ilość? Poproś o wycenę już teraz.
Karty katalogowe
Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 100 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 34 mm. Długość piasty wynosi 44,4 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Bieżnik wykonany z elastycznej opony wulkanizowanej nie brudzący podłogi gwarantuje bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i warunki środowiskowe. Nośność statyczna koła wynosi 320 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 160 kg, co pozwala na zastosowanie tego koła w szerokim spektrum zastosowań przemysłowych i handlowych.
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących