Przejdź do głównej zawartości Przejdź do wyszukiwania Przejdź do głównej nawigacji
Witamy na naszej nowo zaprojektowanej stronie internetowej!

Pliki CAD

Koło Elastech to element przeznaczony do zastosowania w kołach jezdnych wózków. Urządzenie charakteryzuje się średnicą 125 mm oraz szerokością bieżnika wynoszącą 40 mm. Długość piasty wynosi 44,2 mm, a średnica otworu na oś to 12 mm. Koło wyposażone jest w łożysko walcowe zapewniające płynną pracę. Bieżnik wykonany z elastycznej opony wulkanizowanej nie brudzący podłogi gwarantuje bezpieczną eksploatację na różnych powierzchniach. Korpus koła wykonany z poliamidu zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia. Nośność statyczna koła wynosi 500 kg, natomiast nośność dynamiczna przy prędkości 4 km/h to 250 kg, co pozwala na zastosowanie w profesjonalnych wózkach transportowych i urządzeniach magazynowych.
Wydajność rolki
Szum ruchu
Utrata
Odporność na korozję
Numery artykułów
Numer artykułu
UFR 125x40-Ø12
EAN
4031582324662
Numer materiału S4
199031363
Podstawowe atuty
Typ
Koło
Nośność przy 4 km/h
250 kg
Nośność statyczne
500 kg
Zakres temperatur (maksymalny)
80 °C
Zakres temperatur (minimalny)
-20 °C
Waga całkowita
0,42 kg
Nazwa produktu
Elastech
Standardowy
EN12532 — Sprzęt transportowy
Przewodzące prąd elektryczny
Nierdzewne
Koło
Twardość Bieżnia (A)
63 Shore A
Materiał ciała
Poliamid
Materiał bieżni
Elastyczna opona, nie brudząca podłogi, wulkanizowana
Średnica otworu Oś
12 mm
Długość piasty
44,2 mm
Szerokość Bieżnia
40 mm
Średnica
125 mm
Szerokość korpusu
40 mm
Osłony gwintu
Bez osłony gwintu
Łożysko
Łożysko walcowe
Kolor Koło
Srebrnoszary (RAL7001)
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
Ciche toczenie
Wersje kół miękkich dla cichego środowiska pracy
Transport o niskich wibracjach
Bardzo miękkie koła o dobrych właściwościach amortyzujących