Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, zwart, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 900 kg. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur toepassingen.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit polyamide, zwaar materiaal met een loopvlak dat identiek is aan het wiel, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 125 mm. De totale hoogte van het product bedraagt 164 mm. De dynamische belastbaarheid is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen waaronder lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid. Het wiel heeft een polyamide, zwaar wiellichaam met een loopvlak van identiek aan wiel materiaal, ondersteund door een glijlager systeem. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 200 mm. De dynamische draagkracht is 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en prestaties essentieel zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. Het dynamische draagvermogen is 450 kg bij 4 km/h en 360 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 900 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 125 mm met een totale hoogte van 164 mm. Het dynamische draagvermogen is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en precisie essentieel zijn.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 250 mm en de totale hoogte is 290 mm. De dynamische draagcapaciteit is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagcapaciteit 1000 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 250 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. Met een wieldiameter van 250 mm en totale hoogte van 290 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 800 kg bij 4 km/h en 640 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1600 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge draagkracht essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte bedraagt 164 mm. De dynamische draagkracht is 400 kg bij 4 km/h en 320 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 800 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. De dynamische draagkracht is 550 kg bij 4 km/h en 440 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1100 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een aluminium wiellichaam met polyurethaan, gegoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 200 mm en de totale hoogte is 240 mm. De dynamische draagkracht is 700 kg bij 4 km/h en 560 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1400 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 200 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid onder zware belastingen. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 200 mm bij een totale hoogte van 240 mm. De dynamische draagkracht is 500 kg bij 4 km/h en 400 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 1000 kg. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 125 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte is 164 mm. De dynamische draagkracht is 300 kg bij 4 km/h en 240 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 600 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 160 mm
De Zeta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zeer zwaar constructie voor maximale duurzaamheid en sterkte. Het wiel beschikt over een polyamide wiellichaam met polyurethaan, gespoten loopvlak en precisie kogellagers roestvrij voor optimale prestaties en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 200 mm. Het dynamische draagvermogen is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur waar betrouwbaarheid en hoge belastbaarheid essentieel zijn.
Vast Wielen 150 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. Het bevestigingssysteem bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor een stevige en stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor uitstekende duurzaamheid en weerstand tegen mechanische belastingen in veeleisende werkomgevingen. Het wiel heeft een wiellichaam van polyamide met een loopvlak van gespoten polyurethaan, wat zorgt voor optimale rolprestaties en bescherming van vloeroppervlakken, terwijl de precisie kogellagers zorgen voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het wiel is 185 mm. De dynamische belastbaarheid is 100 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 200 kg bedraagt.
Vast Wielen 150 mm
Het Agila vast wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en sterkte. Het wiel bestaat uit een polyamide, elektrisch geleidend wiellichaam met een polyurethaan, gespoten elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging. De wieldiameter bedraagt 150 mm en de totale hoogte van het wiel is 185 mm. Het wiel heeft een dynamische belastbaarheid van 100 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische belastbaarheid van 200 kg, waardoor het geschikt is voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Vast Wielen 50 mm
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een vierkante plaat bevestiging voor eenvoudige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en stabiliteit. Het wiel bestaat uit een polypropyleen, elektrisch geleidend wiellichaam met een thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend loopvlak en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 50 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 69 mm. De dynamische belastbaarheid is 50 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische belastbaarheid 100 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor diverse industriële toepassingen waar elektrische geleiding vereist is.
Vast Wielen 75 mm
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen vloerbeschadiging, en is voorzien van een glijlager voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 75 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 100 mm. De dynamische draagkracht is 60 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 120 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware transporttoepassingen.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen vloerbeschadiging, terwijl de glijlager zorgt voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 100 mm en een totale hoogte van 135 mm biedt dit wiel een dynamische draagcapaciteit van 60 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagcapaciteit van 120 kg, waardoor het geschikt is voor diverse transporttoepassingen in magazijnen en productieomgevingen.
Vast Wielen 125 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen waarbij stabiliteit en betrouwbaarheid essentieel zijn. Het bevestigingssysteem bestaat uit een rechthoekige plaat die zorgt voor een stevige en eenvoudige montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor een robuuste constructie die bestand is tegen intensief gebruik. Het wiel heeft een wiellichaam van polypropyleen en is voorzien van een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gevoelige vloeroppervlakken. De wielas draait op een glijlager systeem dat zorgt voor soepele beweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 160 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt.
Vast Wielen 150 mm
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen vloerbeschadiging, en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse transporttoepassingen in magazijnen en productieomgevingen.
Vast Wielen 100 mm
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeroppervlakken zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers voor soepele en geruisloze beweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt voor optimale prestaties onder verschillende belastingscondities.
Vast Wielen 125 mm
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat vloerbescherming garandeert, en is voorzien van precisie kogellagers voor soepele beweging en lange levensduur. De wieldiameter bedraagt 125 mm en de totale hoogte van het wiel is 160 mm. Het dynamische draagvermogen is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl het statische draagvermogen 160 kg bedraagt, waardoor deze wielen geschikt zijn voor middelzware transporttoepassingen.
Frequently Asked Questions
Voordelen van vaste wielen
Vaste wielen zijn ontworpen voor stabiele en nauwkeurige bewegingen, waardoor ze de perfecte keuze zijn voor rechtlijnig transport over lange afstanden. Met hun stijve constructie zorgen ze voor een uitzonderlijke zijdelingse stijfheid. In combinatie met twee zwenkwielen bieden ze een gecontroleerde maar wendbare beweging, waardoor zowel richting als flexibiliteit wordt gegarandeerd.
Vaste zwenkwielen van TENTE bieden verschillende voordelen:
Rechtlijnige beweging — Vaste wielen zorgen voor stabiel en nauwkeurig rijden over rechte paden zonder ongewenst zwenken. Dit maakt ze perfect voor toepassingen die veilige, voorspelbare bewegingen vereisen.
Hoge stabiliteit: hun stijve ontwerp biedt superieure zijdelingse stabiliteit in vergelijking met zwenkwielen. Deze stabiliteit vermindert het risico op kantelen of drijven, vooral bij zware belasting.
Gecontroleerde manoeuvreerbaarheid — In combinatie met zwenkwielen maken ze geleide maar flexibele bewegingen mogelijk.
Hoger draagvermogen — Minder bewegende onderdelen betekenen dat ze grotere belastingen aankunnen in vergelijking met vergelijkbare zwenkwielen.
Soorten vaste wielen
Vaste wielen zijn verkrijgbaar in een breed scala aan ontwerpen voor verschillende toepassingen — van het hanteren van zware industriële lasten tot het bieden van soepele mobiliteit voor kleinere apparatuur. Elk type is ontworpen om unieke voordelen te bieden en zorgt voor de juiste balans tussen stabiliteit, controle en duurzaamheid voor uw specifieke behoeften. Hieronder staan enkele van de meest voorkomende soorten vaste wielen en hun voordelen:
Vaste wielen voor zwaar gebruik
Deze zwenkwielen zijn gebouwd voor veeleisende toepassingen en bieden een hoog draagvermogen en een uitzonderlijke duurzaamheid. Ze zijn ideaal voor industriële omgevingen en zorgen voor een veilig en stabiel transport van zware machines, apparatuur of grote goederen. De stevige zwenkwielen van TENTE zijn verkrijgbaar tot een draagvermogen van 15.000 kg.
Kleine vaste wielen
Compacte maar efficiënte, kleine, vaste wielen zijn perfect voor lichte apparatuur en meubels. Door hun discrete ontwerp zijn ze ideaal voor ruimtegevoelige toepassingen zonder afbreuk te doen aan soepele bewegingen. Ons kleinste vaste zwenkwiel Compacta is verkrijgbaar in een totale hoogte van 13,5 mm.
Vaste rubberen wielen
Vaste rubberen wielen combineren de stabiliteit van een vast ontwerp met de soepele, stille prestaties van rubberen wielen. Het rubberen loopvlak zorgt voor een uitstekende schokabsorptie, vermindert het geluid en beschermt gevoelige vloeroppervlakken tegen beschadiging
Vaste wielen met rem
Een meer onconventionele maar vaak gevraagde keuze zijn vaste zwenkwielen met rem. Voor extra veiligheid en controle combineren deze wielen de rechtlijnige stabiliteit van een vast wiel met een veilige rem. Omdat bokwielen voornamelijk worden gecombineerd met zwenkwielen — die verkrijgbaar zijn met verschillende vergrendelingsmechanismen — hebben vaste wielen zelden een extra vergrendelingsmechanisme nodig. Vaste wielen met rem zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij bij stilstand geen enkele beweging mogelijk is.
Vaste wielen zijn essentieel in een groot aantal toepassingsgebieden en zorgen voor stabiel en betrouwbaar transport in verschillende industrieën. In de gezondheidszorg worden ze vaak aangetroffen op apparatuur zoals sterilisatiekarren, cleanroomkarren en waswagens, waar begeleid, stabiel transport van cruciaal belang is. In industriële omgevingen ondersteunen vaste zwenkwielen zware machines, vorkheftrucks, geautomatiseerde pendelsystemen en werkplaatsuitrusting en bieden ze duurzaam en veilig transport over rechte routes. Meubilair en mobiele toepassingen vertrouwen er ook op voor bureaustoelen, rolkooien, winkelwagens, cateringkarren en reisuitrusting, waar stabiliteit en precisie even belangrijk zijn. Ongeacht het segment combineren vaste wielen een robuuste constructie met betrouwbare prestaties om te voldoen aan een breed scala aan mobiliteitsbehoeften.