Vast Wielen 100 mm
Agila
EAN:
4031582362237
Productnummer:
2478PIP100P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De beh...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage op diverse ondergronden. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid in industriële toepassingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat geschikt is voor gebruik op gevoelige vloeroppervlakken zonder sporen achter te laten. De wielconstructie is voorzien van precisie kogellagers voor soepele en geruisloze beweging. Het wiel heeft een diameter van 100 mm en de totale hoogte van het wiel bedraagt 135 mm. De dynamische draagkracht is 80 kg bij een snelheid van 3 km/h, terwijl de statische draagkracht 160 kg bedraagt voor optimale prestaties onder verschillende belastingscondities.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen