Vast Wielen 150 mm
Agila
EAN:
4031582362213
Productnummer:
2478PIO150P50
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Variabele bevestigingsopties
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabel...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Gegevensbladen
De Agila vast wielen zijn ontworpen voor industriële toepassingen en voorzien van een rechthoekige plaat bevestiging voor stabele montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, medium kwaliteit, wat zorgt voor duurzaamheid en betrouwbaarheid onder zware belastingen. Het wiel bestaat uit een polypropyleen wiellichaam met een massief rubber, niet-markerend loopvlak dat bescherming biedt tegen vloerbeschadiging, en is uitgerust met een glijlager voor soepele beweging. Met een wieldiameter van 150 mm en een totale hoogte van 185 mm biedt dit wiel een dynamische draagkracht van 80 kg bij een snelheid van 3 km/h en een statische draagkracht van 160 kg, waardoor het geschikt is voor diverse transporttoepassingen in magazijnen en productieomgevingen.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Kernkenmerken
Monteren
Behuizing
Wiel
Speciale functies
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.