Productfamilie
ONZE WIELEN: AVIANA

Licht bestuurbaar
Zwenklager met dubbele kogelkrans.
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meer dan een wiel via de centrale besturingshendel.
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbel wiel met hoge wendbaarheid door differentieelwerking.
Voorkomt wegrollen
Wielvergrendeling voor handmatige bediening.
Gecertificeerde brandwerendheid
Certificaat in overeenstemming met FAR / JAR 25.853
Kleuraanpassing
Kleuren aan te passen aan het productdesign.
Bekroond design
Bekroond met prestigieuze prijzen toegekend door internationale jury's.
Bewezen kwaliteit
Europese norm in ons eigen testlaboratorium getest.
Duurzame behuizing
Dubbel wiel met verhoogd draagvermogen op lagere hoogte.
Componenten bestand tegen chemicaliën
Ongevoelig voor veel reinigingsmiddelen en chemische stoffen.
Onderhoudsarme materialen
Alle metalen componenten zijn van roestvrij staal of aluminium.
Stille loop
Zeer zachte wielvarianten voor een rustige werkomgeving.
Onmerkbare beweging
Wielen met verminderde slijtage en minder behoefte aan reiniging.
Verkleuringsvrij gebruik
Geen contactverkleuring bij langere standtijden. Kan ook worden gebruikt voor vloeren van onbehandeld hout en natuursteen.
Veilige materialen
Voldoet aan RoHS- en REACH-regelgeving. Bevat geen polycyclische aromatische koolstoffen en chroom6.
Minder reiniging
Dankzij de overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen eenvoudig en snel te reinigen.
Laag transportgewicht
Extreem lichte constructie.
Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
België
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com