Casestudies
Hoe een innovatief wiel de logistiek op grootse wijze verbetert - en dat helemaal vanzelf
CHEP is een wereldwijde leverancier van supply chain-oplossingen voor de sectoren consumentengoederen, versproducten, dranken, productie en detailhandel en is momenteel actief in meer dan 60 landen. Het bedrijf biedt een breed scala aan logistieke en operationele ladingdragers en diensten die zijn ontworpen om de prestaties te verbeteren en risico's te verminderen, terwijl de duurzaamheid van het milieu wordt verbeterd.
De 12.500 medewerkers en ongeveer 300 miljoen herbruikbare displaydragers (pallets en containers) van CHEP bieden landelijke aanwezigheid en waarde door gebruik te maken van meer dan 500.000 klantcontactpunten voor wereldmerken zoals Procter & amp; Gamble, Sysco, Kellogg's en Nestlé. CHEP maakt deel uit van de Brambles Group, wiens portfolio IFCO omvat, 's werelds toonaangevende leverancier van herbruikbare kunststof containers (Reusable kunststof Containers, RPC) voor verse producten en containerlogistiek in de automobielindustrie.
Steeds meer klanten doen hun boodschappen liever bij kleine winkels in hun woonplaats in plaats van bij grote supermarkten aan de rand van de stad. Maar de verkoop- en opslagruimtes in deze winkels bieden weinig ruimte, zodat het gebruik van grote palletwagens of europallets vrijwel onmogelijk is. Daarom heeft CHEP een kwartpallet op wielen ontwikkeld, dat perfect is aangepast aan de beperkte beschikbare ruimte in kleine gemakswinkels en draagt bij aan de optimalisatie van interne logistieke processen: de zogenaamde dolly.
Het intelligente ontwerp zorgt voor een zeer eenvoudige verplaatsing van goederen in smalle gangen en maakt een flexibele presentatie en snel bijvullen mogelijk bij het verkooppunt. Voor deze navul- en presentatie-oplossing was CHEP op zoek naar wielen die stil, veilig en gebruiksvriendelijk zijn en een snelle, stabiele stapeling van de ladingdragers na gebruik mogelijk maken. Deze punten waren van centraal belang voor de wereldwijde marktleider. De opslag, levering en het verzamelen van miljoenen pallets over de hele wereld is een zeer veeleisende logistieke taak die soepel moet worden uitgevoerd en dat kan nu dankzij onze steun.
Onze eerste gedachte was: de kwartpallet vereist een volledig systeem van twee stuurwielen en twee bokwielen. En de tweede: Een conventioneel stuurwiel draait bij het heffen waardoor het moeilijk is de rolbare pallets stapelen. De winkelmedewerker zou de wielen telkens handmatig moeten rechtzetten. Bovendien was er een risico dat de oprolbare pallets scheef gestapeld zouden worden waardoor het risico op ongevallen zou toenemen. Daarom hebben onze ingenieurs een speciaal ontwerp met geïntegreerde veren ontwikkeld. Deze zorgen ervoor dat de wielen na elke beweging automatisch weer naar de rechtuitstand gaan.
In de volgende stap werkten we samen met CHEP om de bevestiging van de wielen aan de ladingdragers zo af te stemmen dat probleemloos stapelen mogelijk is. Bovendien voorkomt een vergrendelingsinrichting aan een van de stuurwielen dat de klant onbedoeld de pallet beweegt, wat op zijn beurt een verhoogde kans op ongevallen zou inhouden. Voor ons was ook de beschouwing van de volgende kernvragen belangrijk: Hoe kunnen we zorgen voor de beste gebruikerservaring? En hoe kunnen we de uitlijnfunctie verbeteren om het werk te vereenvoudigen? Het antwoord ligt in het kleurenschema. De bokwielen zijn grijs en de stuurwielen zijn blauw - een gebruiksvriendelijk systeem dat vergissingen voorkomt en zorgt voor een snelle uitlijning.
Bij de ontwikkeling van deze wielen, hebben we niet alleen gekeken naar de omstandigheden binnen maar ook buiten de winkels. Ten slotte worden de ladingdragers per vrachtwagen naar de locatie gebracht en naar de verkoopruimte gerold, over de stoep in de vroege ochtenduren. Uitstekende geluidsonderdrukking is daarbij essentieel. Als een ervaren producent van stille wielen konden we deze uitdaging met gemak aan.
Daniel Lopez Uran, Directeur Productmanagement en Innovatie bij CHEP Europe
De vergrendeling is een sleutelelement en verbetert de veiligheid tijdens het transport en de levering aan de verkoopruimte. In kleine winkels waar medewerkers voortdurend bezig zijn met het verplaatsen van pallets, bespaart dit speciale ontwerp een hoop tijd en zorgt het voor een geheel nieuwe standaard voor efficiëntie, van de nauwkeurige afhandeling tot een goede presentatie tot snel bijvullen. Afgezien van de directe voordelen in het dagelijkse verkoopbedrijf, heeft de oplossing ook een grote invloed op CHEP: de verbetering van wereldwijde logistieke processen. Met andere woorden, de kleine wielen zorgen voor een enorme verbetering. Dankzij de zelfuitlijning van de wielen kunnen de display-ladingsdragers nu sneller worden gestapeld, veilig worden opgeslagen en sneller worden geleverd.
Dus onze oplossing betekent verbeteringen op alle gebieden van de supply chain over de hele wereld.
En over internationaal niveau gesproken: We konden CHEP ervan overtuigen dat we in staat zijn om op dezelfde manier internationaal te handelen. Via onze lokale medewerkers op vijf continenten, bieden wij wereldwijde service en kunnen we snel en flexibel reageren op alle eisen.