Casestudy

Met Disney aan boord - en TENTE op het dek.

Lees meer

Onderweg op volle zee met Mickey en zijn vrienden. Op de cruiseschepen van de Disney Cruise Line begeven gezinnen met kleine kinderen zich in een boeiende fantasiewereld.

En in het midden zijn wij. Want ons bedrijf rust de geselecteerde servicetrolleys van de vloot uit met het TENTE Linea-wiel. Dit zorgt voor een geïndividualiseerd ontwerp dat voor 100 procent op Disney is afgestemd en het zorgt ervoor dat de Disney Cruise Line zelfs in kleine details niet van zijn koers afwijkt.

De beginsituatie

De kleine en grote vakantiegasten van de Disney Cruise Line kiezen vooral vanwege de onmiskenbare sprookjeswereld voor een cruise met een cruiseschip van het entertainmentbedrijf. Voor het bedrijf is het essentieel dat elk uitrustingsitem van de vloot past bij het buitengewone bedrijfsontwerp en een complete enscenering van de Disney-magie garandeert.

Servicetrolleys als onderdeel van de Disney-wereld

Voor de reiniging aan boord van de schepen worden servicetrolleys van onze klant SOROL Hospitality Equipts GmbH gebruikt. Deze moeten naadloos worden geïntegreerd in de huisstijl van Disney en van de handgreep tot aan de wielen perfect worden afgestemd op de fantasiewereld. Met haar trolleymodellen maakt Sorol GmbH dit perfect mogelijk. Ze ontwerpen de trolleys individueel volgens de wensen van Disney Cruise Line en laten de trolleys zo versmelten met de fantasierijke themawereld. Voordat een van de cruiseschepen vertrekt, worden alle voorwerpen in een screening room gecontroleerd op hun uiterlijk. Pas als alles goed is, krijgen de servicetrolleys groen licht. Om ook de wielen bij het algemene concept van de cruiseschepen te laten passen, heeft SOROL GmbH ons en de TENTE Linea aan boord gehaald.

Onze intelligente mobiliteitsoplossing

Om onze klant een wiel te geven dat perfect geschikt is voor dit toepassingsgebied, moesten we eerst de uitdaging vanuit alle relevante perspectieven onderzoeken. Niet alleen de ontwerpopties moeten worden onderzocht maar ook alle andere criteria die niet mogen worden genegeerd op een cruiseschip.

Criteria zoals veiligheid, stabiliteit, flexibiliteit en eenvoudige wendbaarheid. Hierdoor viel de keuze op TENTE Linea. Het designwiel garandeert SOROS GmbH veel creatieve vrijheid, omdat het zelfs is ontworpen om aan strikte ontwerpspecificaties te voldoen. Het kan worden voorzien van individuele bedrijfskleuren,logo's en motieven.

Het dubbel wiel garandeert de hoogste flexibiliteit bij het sturen en zorgt met de brede wielstand voor uitstekende stabiliteit. Bovendien zijn de wielen in de rijrichting vergrendelbaar. Na het activeren van de vergrendeling bewegen de wielen zich alleen nog in de vergrendelde richting.

Als het gaat om individuele kleuren, laat TENTE niets te wensen over

Richie Okorie, manager SOROL GmbH

Een perfecte aanpassing aan het bedrijfsdesign

Met het designwiel Linea realiseert SOROL GmbH designconcepten die in deze kwaliteit alleen mogelijk zijn met TENTE. Ongeacht welke Disney-themawereld wordt overgedragen, onze oplossing voldoet aan de hoogste ontwerpvereisten. De kleurnuances kennen geen grenzen.

We kunnen de wielen bijvoorbeeld uitvoeren in de typische zilveroptiek uit de jaren '20 en '30 of ze aanbieden in goud als dit beter bij het merk past. Daarnaast kunnen onze technici de ultieme gebruiksvriendelijkheid bieden: Dankzij de TENTE Linea kunnen de servicetrolleys ook gemakkelijk in de smalle gangen van cruiseschepen worden gebruikt en overtuigen ze zelfs op ruwe zee door een hoge stabiliteit.

Onze oplossingen

Ongebruikelijke designwielen in actie - en een stralende lach op het gezicht

TENTE kleurt Disney

Productdesign als merkboodschap

Contact

Wilt u meer weten over de impact van TENTE?

Neem dan zeker contact op via onderstaand formulier en dan laten we u zo snel mogelijk iets weten.

*Verplicht veld

Oplossingen voor uw individuele benodigdheden. Aarzel niet om ons persoonlijk te contacteren.

TENTE NV

Industriezone 9

9770 Kruisem

België

Phone: +32 9 3886951

Fax: +32 9 3886955

Email: info.be@tente.com