Zeta
4688ITP200P63
Kernkenmerken
| Productnaam | Zeta |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, IJzerwarenhandelaar, Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 800 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 640 KG |
| Statisch Draagvermogen | 1600 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 240 mm |
| Totale breedte | 117 mm |
| Totaal gewicht | 2,64 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
Wiel
| Wielkern materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 200 mm |
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
| Breedte plaat | 117 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |