Kappa load
9652FTP200P64 CL97
Kernkenmerken
| Productnaam | Kappa load |
|---|---|
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem, aan de kopzijde van het zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 1680 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 1400 KG |
| Statisch Draagvermogen | 2800 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -10 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 255 mm |
| Totale breedte | 140 mm |
| Totaal gewicht | 14,05 KG |
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
| Zwenklager | Precisiekogellager |
| Kleur | Zink-ijzer (transparant), Zink-ijzer (transparant) |
| Offset | 65 mm |
| Zwenk radius | 185 mm |
| Uitzwenking | 370 mm |
| Diameter koepel | 140 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Gieten |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gegoten |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Honinggeel (RAL1005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 80 mm |
| Wielbreedte | 80 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 175 mm |
| Breedte plaat | 140 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 140 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 15 mm |