Integral twin
2944UAP100R36-32S30 D 9002 4xM6
Kernkenmerken
| Productnaam | Integral twin | 
|---|---|
| Toepassingen | Medische instellingen | 
| Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem of richtingsvastzetter | 
| Draagvermogen bij 3 km/u | 125 KG | 
| Draagvermogen bij 4 km/u | 125 KG | 
| Statisch Draagvermogen | 375 KG | 
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C | 
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C | 
| Totale hoogte | 129 mm | 
| Totale breedte | 63 mm | 
| Totaal gewicht | 1,04 KG | 
| Certificering | Getest en gecontroleerd door TÜV SÃ1⁄4d | 
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand | 
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium | 
|---|---|
| Vork Vorm | Dubbele vorkwiel | 
| Zwenklager | Precisiekogellagers | 
| Kleur | Grijs wit (RAL9002), Grijs wit (RAL9002) | 
| Offset | 31 mm | 
| Zwenk radius | 85 mm | 
| Uitzwenking | 170 mm | 
| Diameter koepel | 61,5 mm | 
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide | 
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten | 
| Lager | Precisiekogellagers | 
| Kleur Wiel | Grijs wit (RAL9002) | 
| Loopvlak | Zacht Loopvlak | 
| Wieldiameter | 100 mm | 
| Breedte Loopvlak | 15 mm | 
| Wielbreedte | 15 mm | 
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A | 
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D | 
Bevestiging
| Bevestigingstype | Stift met Schakelnok voor profielstangen, korte Versie | 
|---|---|
| Diameter Bout | 32 mm | 
| Lengte Bout | 51 mm | 
| Schroefdraad positie | 7 mm | 
| Hoeveelheid bevestigingsgaten voor bouten | 4 |