Elastech
IEP 100x40 HL45 asm.
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Elastech |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 200 KG |
| Statisch Draagvermogen | 400 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totaal gewicht | 0,51 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Metallic |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 40 mm |
| Asgatdiameter | 8 mm |
| Naaflengte | 45 mm |
| Wielbreedte | 40 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 68 Shore A |