Compacta
1438UOO050P40 (20)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Compacta |
|---|---|
| Toepassingen | Detailhandel, Winkelkar |
| Producttype | Bokwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
| Statisch Draagvermogen | 80 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 70 mm |
| Totaal gewicht | 0,14 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, licht |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 18 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Vierkante plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 60 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 38 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 48 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 6,3 mm |