Basetech
POR 100x36-Ø12 HL44,4
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Basetech |
|---|---|
| Draagvermogen bij 4 km/u | 160 KG |
| Statisch Draagvermogen | 320 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totaal gewicht | 0,14 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 36 mm |
| Asgatdiameter | 12 mm |
| Naaflengte | 44,4 mm |
| Wielbreedte | 36 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |