Alpha
3477PVR200P30-13
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel met dubbele rem |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 200 KG |
| Statisch Draagvermogen | 400 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 235 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 2,96 KG |
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
| Zwenk radius | 167 mm |
| Uitzwenking | 334 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Massief rubber, zwart |
| Lager | Rollager |
| Kleur Wiel | Grafietzwart (RAL9011) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 200 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 80 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 13 mm |