Alpha stainless
8470UAD100P30-13 natural/3004
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha stainless |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Machines en werkplaatsapparatuur, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Speciale functies | Roestvrij |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 150 KG, 200 KG |
| Statisch Draagvermogen | 300 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -25 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 128 mm |
| Totale breedte | 75 mm |
| Totaal gewicht | 0,69 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Roestvrij staal, Roestvrij staal |
| Offset | 41 mm |
| Zwenk radius | 91 mm |
| Uitzwenking | 182 mm |
| Diameter koepel | 75 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Polyurethaan, Gespoten |
| Lager | Rollager, roestvrij |
| Kleur Wiel | Natural white |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Breedte Loopvlak | 32 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 92 Shore A |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 42 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 13 mm |