Alpha light
3430POO058P60 (18)
Downloads
CAD-service
There are currently no files available for this product
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha light |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Catering, Detailhandel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Medische instellingen, Oplossingen voor opslag, Stedelijke mobiliteit, Winkelkar |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 100 KG |
| Statisch Draagvermogen | 200 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 76 mm |
| Totaal gewicht | 0,27 KG |
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
| Zwenklager | Enkele kogeldraaikrans |
| Offset | 21 mm |
| Zwenk radius | 50 mm |
| Uitzwenking | 100 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Identiek met wielkern |
| Lager | Glijlager |
| Loopvlak | Hard Loopvlak |
| Wieldiameter | 58 mm |
| Breedte Loopvlak | 28 mm |
| Hardheid van het loopvlak (D) | 65 Shore D |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 80 mm |
| Breedte plaat | 60 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 60 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 40 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 7,5 mm |