Alpha central
3476UFP160P67 OH200 brake-asm
Kernkenmerken
| Productnaam | Alpha central |
|---|---|
| Toepassingen | Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur |
| Producttype | Zwenkwiel met centrale, dubbele rem |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 250 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 200 KG |
| Statisch Draagvermogen | 500 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 99 mm |
| Totaal gewicht | 2,66 KG |
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
| Zwenk radius | 143,5 mm |
| Uitzwenking | 287 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polyamide |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 46 mm |
| Wielbreedte | 46 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 63 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Plaat met centrale vergrendeling |
|---|---|
| Lengte plaat | 176 mm |
| Breedte plaat | 112 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 77,5 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 13 mm |