Agila
2470PJI050P30-11 screwed
Kernkenmerken
| Productnaam | Agila |
|---|---|
| Toepassingen | Industriële verbruiker, Medische instellingen, Meubilair voor de gezondheidszorg, Professioneel meubilair, Professionele schoonmaakkarren |
| Producttype | Zwenkwiel |
| Draagvermogen bij 3 km/u | 40 KG |
| Statisch Draagvermogen | 80 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 60 °C |
| Totale hoogte | 69 mm |
| Totale breedte | 43 mm |
| Totaal gewicht | 0,14 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, medium |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 24 mm |
| Zwenk radius | 49 mm |
| Uitzwenking | 98 mm |
| Diameter koepel | 41 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Polypropyleen |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Thermoplastisch rubber |
| Lager | Glijlager met tussenbus |
| Kleur Wiel | Zilvergrijs (RAL7001) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 50 mm |
| Breedte Loopvlak | 19 mm |
| Wielbreedte | 19 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 87 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Boutgat |
|---|---|
| Diameter boutgat diameter | 11 mm |