ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea low height
注文番号:
990771415
EAN:
4031582370782
商品番号:
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015
- 無害な材料
- 試験済み品質
- カラー マッチング
Linea low height は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された低床型の移動用部品であり、設置スペースに制約のある機器や医療・福祉環境において、高い走行安定性と確実な固定性が求められる用途に対応します。フィッティングの種類はボルト穴...
詳細
カスタムまたは大量注文をご希望ですか?今すぐお見積もりをご依頼ください。
CADファイル
この製品の施工データをダウンロードできます。
Linea low height は、ホイールブレーキ付き自在キャスターとして設計された低床型の移動用部品であり、設置スペースに制約のある機器や医療・福祉環境において、高い走行安定性と確実な固定性が求められる用途に対応します。フィッティングの種類はボルト穴で、既存のフレームや機器本体へボルトを用いて確実に取り付けられる構造となっており、取付け作業の再現性と締結強度の確保に寄与します。ハウジングは旋回機構を担う部位で、旋回軸には精密ボールベアリングを採用しており、低トルクかつ滑らかな方向転換を実現します。ハウジングの材質はポリアミドで、軽量性と機械的強度のバランスに優れています。ホイールは直径75 mmで、軸受には精密ボールベアリングを備えています。踏面材質はポリウレタン、樹脂成型であり、床面への追従性、良好な転がり特性、低騒音性を兼ね備えています。ホイール本体の材質はポリアミドです。全体高さは78 mmであり、低床設計により段差や機器下部の限られたクリアランスにも対応しやすい構成となっています。静荷重は180 kgで、停止時に支持可能な最大荷重を示します。動荷重は90 kgで、走行速度3 km/h時の基準値です。走行時には動荷重の条件を超えないよう留意してください。想定用途は、麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など多岐にわたります。これらの仕様により、医療、介護、福祉、および一般施設における高頻度の移動作業において、信頼性の高い運用をサポートします。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
コア属性
フィッティング
ハウジング
車輪
ドイツデザイナークラブ
ドイツデザイナークラブ
インターツム賞
インターツム賞
IFデザイン賞
IFデザイン賞
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
意図しない動きを防止
手動操作用のホイールロック
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
ユーザーフレンドリーな配色
方向ロック用の緑ペダル、全ロック用の赤ペダル
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能