メインコンテンツへスキップ 検索へスキップ メインナビゲーションへスキップ
新しくリニューアルされたウェブサイトへようこそ!

CADファイル

Linea low heightは自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えており、ポリアミド製のハウジングに精密ボールベアリング式の旋回機構を搭載しています。車輪はポリウレタン樹脂成型のトレッド材とポリアミド製のボディで構成され、直径75mmの寸法を有し、精密ボールベアリングを採用することで滑らかな回転性能を実現しています。本製品の全高は78mmであり、コンパクトな設計となっています。静的負荷容量は180kgであり、動的負荷容量は時速3km/hの速度条件下で90kgの性能を備えています。麻酔カート、CアームやCTスキャナー、MRI、X線装置などの医療機器、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院施設、投薬カート、介護施設および高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、多岐にわたる用途に適用可能な高性能キャスターです。
ロール性能
移動ノイズ
アトリション
耐食性
商品番号
商品番号
5940UAP075P30-10 LH 9002/7015/9002
EAN
4031582370768
S4材質番号
990770588
コア属性
CO2排出量(スコープ3)
1.18
ハウジングタイプ
自在キャスター
全幅
58 mm
3km/hの耐荷重
90 kg
静荷重
180 kg
取付高
78 mm
最大温度範囲
60 °C
温度範囲(最小)
-20 °C
総重量
0.21 kg
製品名
Linea low height
標準
EN12530 - デバイスキャスター
導電性
ステンレス
フィッティング
フィッティングタイプ
ボルト穴
ボルト穴径
10 mm
ハウジング
色
グレーホワイト(RAL9002)
フォーク形状
双輪ハウジング
住宅用建材
ポリアミド
旋回ベアリング
精密ボールベアリング
ドーム径
30 mm
旋回径
121 mm
オフセット
23 mm
旋回半径
60.5 mm
車輪
トレッドの硬度(A)
92 ショアA
本体材質
ポリアミド
トレッド材質
ポリウレタン、樹脂成型
車軸穴径
0 mm
ハブの長さ
0 mm
トレッド幅
15 mm
直径
75 mm
ボディ幅
15 mm
スレッドガード
スレッドガード付き
トレッド色
スレートグレー(RAL7015)
ベアリング
精密ボールベアリング
車輪色
スレートグレー(RAL7015)

ドイツデザイナークラブ

ドイツデザイナークラブ

インターツム賞

インターツム賞

IFデザイン賞

IFデザイン賞

special-features-image
特別な機能
無害な材料
RoHS および REACH 規制に準拠。多環芳香族炭化水素や六価クロムを含まない
試験済み品質
自社ラボで欧州規格準拠を検証済み
カラー マッチング
色は製品デザインに合わせて調整可能
受賞歴のあるデザイン
国際的な審査員から権威ある賞を受賞
事故リスクの削減
病院用ベッド下での事故リスクを低減する極めて低い高さ
堅牢なハウジング
高負荷・低高さ対応の双輪キャスター
低メンテナンスホイール
障害のない動作と最小限の清掃を実現するねじガード
ノンマーキング移動
摩耗低減と清掃要求の少ないホイール
人間工学に基づいた使用
ユーザーの負担を軽減する最適化された転がり抵抗ホイール
最適化された操作性
差動効果による高い操縦性を持つ双輪キャスター
個別ブランディング
刻印、鋳造、印刷可能
魅力的なプリント
ホイールキャップ全体にほぼ任意のテーマを印刷可能
商品ギャラリーをスキップ

アクセサリー

アクセサリー
Linea
5940-CAP

Lineaアクセサリーは、キャスター用の高機能補助部品として設計された製品です。本アクセサリーは、既存のキャスターシステムに統合され、移動性と操作性を向上させるために開発されました。エンジニアリング仕様に基づいて製造されており、耐久性と信頼性を備えています。Lineaアクセサリーは、様々な産業用途や商業施設での使用を想定し、厳格な品質基準を満たしています。このアクセサリーは、キャスターの性能を最適化し、長期間にわたって安定した動作を保証します。

商品ギャラリーをスキップ

関連商品

ホイールブレーキ付き自在キャスター 75 mm
Linea low height
5945UAP075P30-10 LH 9002/3000/7015

Linea low heightはホイールブレーキ付き自在キャスターであり、ボルト穴タイプの取付金具を備えています。ハウジングはポリアミド製で、精密ボールベアリングを搭載した旋回機構により、スムーズで安定した操舵性能を実現しています。ホイールは直径75mmのポリウレタン樹脂成型トレッド材を採用し、ポリアミド製のボディに精密ボールベアリングを組み込むことで、優れた耐久性と回転性能を確保しています。全体高さは78mmの低床設計となっており、限定的なスペースでの使用に適しています。静的負荷容量は180kg、動的負荷容量は時速3km/hの条件下で90kgとなっています。本製品は麻酔カート、Cアーム、CTスキャナー、MRI、X線装置、移動式コンピューター、透析カート、家具、病院、投薬カート、介護施設・高齢者ホーム、看護カート、患者リフター、シャワーチェア、処置用チェア、超音波装置、人工呼吸器など、医療機器から一般産業機器まで幅広い用途に対応しています。

75 mm
78 mm
90 kg
75 mm
78 mm
90 kg